USLKG 35 - Svornice ochranného vodiče
0444019

Svornice ochranného vodiče, Pro průřezy přípoje 35 mm2 / AWG 2 je třeba použít měděnou nosnou lištu NS 32... nebo NS 35...! Pro průřezy přípoje >35 mm2 / AWG 2 je třeba použít měděnou nosnou lištu NS 32...! Při řazení na průchozí svornici se stejným obrysem musí být při izolačních napětích > 690 V použit kryt, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 35 mm2, průřez: 0,75 mm2 - 50 mm2, způsob upevnění: PE patka s upevňovacím šroubem, M5, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: zeleno-žlutá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty