USLKG 1,5 N - Svornice ochranného vodiče
3005853

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob upevnění: PE patka s upevňovacím šroubem, M2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: zeleno-žlutá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty