USLKG 10 N - Svornice ochranného vodiče
3003923

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, způsob upevnění: PE patka s upevňovacím šroubem, M4, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: zeleno-žlutá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty