UKKB 5-PE - Svornice ochranného vodiče
3007123

Svornice ochranného vodiče, typ připojení: Šroubové připojení, 1. a 2. patro, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: zeleno-žlutá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Stejný obrys a stejné rozdělení jako u průchozích svornic
Univerzální patka ochranného vodiče k montáži na nosné lišty NS 35... nebo NS 32...(vyjma NS 35/15-2,3)
Přesazení patra nabízí, i při plném propojení, neomezený přístup k dolní připojovací rovině