UK 3-RETURN-PE
-
Svornice ochranného vodiče
3002555
Svornice ochranného vodiče se šroubovou svorkou, průřez: 0,2-2,5 mm2, AWG: 24-12, šířka: 5,2 mm, barva: zelená-žlutá
Detaily výrobku
Typ produktu | Svornice ochranného vodiče |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Patka ochranného vodiče | Ano |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
Patro 1 nahoře 1 dole 1 | |
Závit šroubu | M3 |
Poznámka | Dodržujte prosím proudovou zatížitelnost nosných lišt. |
Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Délka odstranění izolace | 8 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 30 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Šířka | 5,2 mm |
Barva | zeleno-žlutá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Všeobecně | |
Upevnění svornic | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE patka s upevňovacím šroubem, M3) |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Upevnění svornic | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE patka s upevňovacím šroubem, M3) |
Objednací číslo | 3002555 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1221 |
Strana katalogu | Strana 227 (CL-2005) |
GTIN | 4017918090326 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 19,436 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 19,436 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
4-Nonylphenol, branched and linear | |
China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let |
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“ |
Kompatibilní produkty
-
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
GBS 5-25X12 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0810588
-
GBS 5-25X5 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0829126
-
STP 5-2-ZB - Nosiče štítků 3037643
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno