Nové aplikace v mnoha odvětvích, např. ve fotovoltaice, vyžadují vyšší hodnoty napětí až 1 500 V, snížení ztrátového výkonu a vyšší efektivitu. Společnost Phoenix Contact nabízí pro tato zařízení náležitou konfigurovatelnou technologii připojení.
24 až 1500 V v připojovacím bloku: Konfigurovatelné svorky desky plošných spojů řady SPT modular zásobují vaši průmyslovou elektroniku dielektrickou pevností až 1500 V. Konfigurátor výrobků od společnosti Phoenix Contact vás několika kroky provede k vašemu svorkovému bloku: s rozšířenými barevnými prostory, na přání dokonce s různými kombinovatelnými průřezy, a vždy s nepřetržitým přístupem k vašim konfiguračním datům.
Více informacíV případě zájmu o další informace se na nás obraťte.
Slavte s námi: COMBICON, největší světové portfolio techniky připojení desek plošných spojů, slaví své 50. výročí. Příběh velkolepého úspěchu napsaný společně s vámi – našimi zákazníky a partnery. Na našich jubilejních webových stránkách můžete nahlédnout do zákulisí, ale i do budoucnosti. Těšíme se na vás.
Nakonfigurujte si vlastní řešení pro svorky desek plošných spojů řady SPT modular a po dokončení procesu konfigurace je rovnou vložte do nákupního košíku. Automaticky obdržíte osobní objednací číslo a termín dodání. Tento způsob objednávání existuje již v mnoha zemích. Než bude kompletně zaveden na celém světě, mohou jednotlivé země o svá řešení žádat po dokončení konfigurace prostřednictvím e-mailu.
Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí nároky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.
Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.
Nové aplikace v mnoha odvětvích, např. ve fotovoltaice, vyžadují vyšší hodnoty napětí až 1 500 V, snížení ztrátového výkonu a vyšší efektivitu. Společnost Phoenix Contact nabízí pro tato zařízení náležitou konfigurovatelnou technologii připojení.
Díky rozšířenému barevnému prostoru můžete použít více různých kombinací. Každý jednotlivý pól lze samostatně obarvit až na třech stranách a v případě potřeby také přidat popisek.
Využijte vyšší flexibilitu při hybridizaci svorkových bloků: konfigurujte si svorky desek plošných spojů digitálně. Adaptéry spojí na vyžádání póly svorek s různými průřezy vodiče do jednoho individuálního kompletního řešení. Získáte tak jeden připojovací blok, který přesně vyhovuje vašim potřebám.
Z jednoho stavebnicového systému nakonfigurujte z jednotlivých komponent svůj vlastní svorkový blok desky plošných spojů a vizualizujte své řešení připojení. Konfigurátor vás několika kroky provede k požadované variantě výrobku. Při tom si vyzkoušíte plně digitální proces: od konfigurace přes objednání až po dodání.
Mějte neustále přehled o všech technických údajích svého svorkového bloku. Každý nakonfigurovaný svorkový blok se dodává s jedinečným QR kódem, takže můžete na stránkách s podrobnostmi o výrobku kdykoli zjistit všechny údaje.
Zjistěte, co je na modulárních svorkách desek plošných spojů řady SPT modular tak jedinečného. Společnost Phoenix Contact s touto inovací plní přání zákazníka ohledně digitalizace a individualizace ve spojovací technice.
Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular umožňují rozmanité aplikace v průmyslových a poloprůmyslových oborech. Vertikální varianty se zaměřují především na interní propojení a přednostně se umisťují doprostřed desky plošných spojů.
Speciální rastrové mezikusy zvyšují dielektrickou pevnost jednotlivých bodů připojení až do 1 500 V. Díky tomu jsou atraktivní pro aplikace obnovitelné energie nebo v elektromobilitě. V těchto oborech totiž vyšší napětí povede k nižším výkonovým ztrátám – a tedy k vyšší energetické efektivitě.
Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular pokrývají díky vysokému stupni volnosti při individualizaci velký rozsah průřezu a výkonu. Díky tomu se hodí pro velké množství přístrojových aplikací – m.j. pro následující: