Board to board konektory

Robustní board to board konektory řady FINEPITCH k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

S řadou robustních board-to-board konektorů řady FINEPITCH nabízí společnost Phoenix Contact poprvé stíněná a nestíněná řešení přenosu signálů a dat. Vytvořte individuální orientace desky plošných spojů ve všech rozměrech, v rozmanitých provedeních, s různými výškami stohování a počtem pólů v roztečích od 0,635 mm do 2,54 mm. Možná jsou i mezipatrová a koplanární spojení a karty typu mother-daughter.

Více informací

Vaše výhody

  • Flexibilita designu díky robustním konektorům s roztečí 0,635 mm až 2,54 mm v mnoha různých stohovacích výškách
  • Praktické spojení board to board ve stíněných a nestíněných provedeních pro různé požadavky elektromagnetické kompatibility
  • Rozsáhlá podpora vestavby pro rychlý a jednoduchý vývoj přístrojů díky praktickým údajům a bezplatným vzorkům
  • Rozmanité možnosti aplikace díky vysokorychlostnímu přenosu dat až 20 GBit/s
Motiv board to board konektorů: spojení ve všech rozměrech

Vhodné spojení pro flexibilní design přístrojů

Mnohopólová řada FINEPITCH nabízí s oboustranným systémem kontaktů ideální řešení pro průmyslové propojení desek plošných spojů. Máte možnost maximálně flexibilního uspořádání desek plošných spojů ve svém přístroji. V produktové rozmanitosti řady FINEPITCH najdete prostorově úsporný přenos signálu a dat. Navíc nabízí stíněná provedení velmi dobré vlastnosti elektromagnetické kompatibility.

Kompaktní konektory BTB v rozteči 0,635 mm

Kompaktní board to board konektory řady FS 0,635

S konektory board to board řady FS s roztečí 0,635 mm vytvoříte prostorově úsporná spojení desek plošných spojů. Vysokorychlostní přenosy dat až 20 GBit/s a různé počty pólů a stohovatelných výšek vám umožní obzvláště flexibilní vývoj přístroje. Digitální služby a individuální poradenství vám pomohou při vývoji vašeho přístroje – od výrobního nápadu až po sériovou výrobu.

Vaše přidaná hodnota u řady FS 0,635

Inženýr při integraci board-to-board konektorů
Board to board konektory řady FS 0,635
Integrované vodicí výstupky pro snadné propojení
Vysokorychlostní datové přenosy pro průmyslové aplikace s nejvyššími nároky
Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací vytvořených předem
Inženýr při integraci board-to-board konektorů

S naší podporou můžete počítat: technické údaje a modely CAD a údaje ECAD pro vývoj vašeho přístroje. Další bonus pro vaši každodenní práci: od našeho vzorkového servisu získáte svůj produktový vzorek během několika dní prostřednictvím přímého a bezplatného dodání.

Board to board konektory řady FS 0,635

Flexibilita, která se vyplatí: kompaktní board to board konektory řady FS jsou k dispozici s různým počtem pólů a v různých výškách stohování od 6 do 16,6 mm. Díky vysoké volnosti při vytvoření návrhu přístroje docílíte úspory místa a nákladů při vývoji přístroje.

Integrované vodicí výstupky pro snadné propojení

Snadné zasouvání zajišťuje bezchybnou výrobu: díky integrovaným vodicím výstupkům propojíte konektory jednoduše a spolehlivě. Vysoká kompenzace tolerance kontaktů omezuje zmetkovitost během výrobního procesu.

Vysokorychlostní datové přenosy pro průmyslové aplikace s nejvyššími nároky

Stále se rozšiřující síťové propojení světa vyžaduje stále vyšší přenosové rychlosti. S našimi vysokorychlostními konektory řady FS jste k tomu nejlépe vybaveni: vytvořte mezipatrové uspořádání desky plošných spojů s přenosovými rychlostmi až 20 GBit/s pro průmyslové použití s nejvyššími nároky.

Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací vytvořených předem

Kvůli razantně se zvyšující potřebě hustoty signálu se zvyšují požadavky na datovou integritu. Kontaktujte nás: na přání provedeme pro vaši aplikaci simulace dle zadané specifikace. Tím ušetříte čas v procesu vývoje a přispějete k přenosu bez ztrát a téměř bez odrazů.

Bezplatné vzorky
Vyzkoušejte board-to-board konektory
Chcete vyzkoušet robustní board-to-board konektory řady FINEPITCH? – Objednejte si osobní vzorek. Pomůže vám při výběru a návrhu konektorů desek plošných spojů. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití ve vaší aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení od společnosti Phoenix Contact.
Objednat bezplatný vzorek
Schematický nákres board-to-board konektorů na několika deskách plošných spojů nad pouzdrem elektroniky
Stíněné a nestíněné board-to-board konektory v rozteči 0,8 mm

Stíněné a nestíněné board-to-board konektory v rozteči 0,8 mm

Stíněné a nestíněné board-to-board konektory v rozteči 0,8 mm

Hlavní zvláštností board-to-board konektorů řady FP 0,8 je inovativní technologie ScaleX. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení a vysokou schopnost kompenzovat tolerance při zapojování. Díky dobré integritě signálu se hodí pro vysokorychlostní přenosy dat až 16 Gbit/s. Stíněná provedení jsou optimalizována pro výbornou elektromagnetickou kompatibilitu. Díky všem těmto vlastnostem je řada FP 0,8 ideální pro průmyslové aplikace, které vyžadují robustnost, vysokorychlostní přenos dat a stínění.

Jako unikát na trhu jsou stíněné a nestíněné board-to-board konektory v jednom portfoliu. Stejné tolerance, výšky stohování a mechanické vlastnosti pro jednotné procesní parametry – zejména u aplikací, v nichž se obě varianty používají na jedné desce plošných spojů. Tato velká pestrost výrobků navíc poskytuje vysokou flexibilitu při navrhování série.

Stíněné a nestíněné board-to-board konektory s roztečí 0,8 mm s vysokou ochranou elektromagnetické kompatibility
Board-to-board konektory s roztečí 0,8 mm YouTube

Vysoká ochrana elektromagnetické kompatibility

Board-to-board konektory řady FP 0,8 představují ideální řešení propojování desek plošných spojů v průmyslu. Tyto konektory dosahují přenosové rychlosti až 16 Gbit/s, která je chráněna inteligentní koncepcí stínění.

Vaše přidaná hodnota u řady FP 0,8

Oboustranný systém kontaktů ScaleX
ScaleX: flexibilní navrhování přístrojů
Technologie ScaleX
ScaleX: přenosové rychlosti až 16 Gbit/s
ScaleX: variabilita portfolia
Oboustranný systém kontaktů ScaleX

Oboustranný systém kontaktů ScaleX umožňuje variabilní délku překrytí kontaktu 1,5 mm. To zaručuje spolehlivé mechanické a elektrické spojení.

ScaleX: flexibilní navrhování přístrojů

Různé počty pólů, různá provedení, výšky stohování od 6 do 18 mm a budoucí varianty umožňují velkou volnost při navrhování přístrojů.

Technologie ScaleX

Technologie ScaleX zajišťuje vysokou kompenzaci tolerancí a umožňuje takovou geometrii pouzra, ve které jsou kontakty chráněny.

ScaleX: přenosové rychlosti až 16 Gbit/s

Řada FP 0,8 nabízí velmi dobrou integritu signálu – volitelně s konceptem uzavřeného stínění pro vysokou ochranu elektromagnetické kompatibility.

ScaleX: variabilita portfolia

Stejné tolerance, výšky stohování a mechanické vlastnosti u nestíněných i stíněných variant dovolují vysokou rozmanitost použití.

Nestíněné board-to-board konektory v rozteči 1,27 mm

Nestíněné board-to-board konektory v rozteči 1,27 mm

Nestíněné board-to-board konektory v rozteči 1,27 mm

Board-to-board konektory řady FP 1,27 umožňují robustní propojení desek plošných spojů uvnitř přístroje. Navrhujte orientaci desek plošných spojů flexibilně. Vytvořte mezipatrové a koplanární spoje, karty typu mother-daughter a spojení s plochými kabely.

Flexibilita při návrhu vašeho zařízení Klikněte na jeden ze spotů, abyste se dozvěděli více o spojeních desek plošných spojů řady FP 1,27 uvnitř přístroje.

Řada FP 1,27 s různými typy spojení několika desek plošných spojů uvnitř přístroje
Páskové vedení
Pomocí plochého kabelu a předem osazených konektorových lišt s připojením IDC můžete vytvořit flexibilní spojení dvou desek plošných spojů. Vhodnou nožovou lištu připájíte přímo na desku plošných spojů.
Páskové vedení
Koplanární spojení
S horizontálními pružinovými a nožovými lištami spojíte koplanární desky plošných spojů.
Koplanární spojení
Spojení typu mother-daughter
Pokud zkombinujete vertikální a horizontální provedení, dosáhnete pravoúhlého spojení dvou desek plošných spojů. Nožové i konektorové lišty jsou dostupné v obou provedeních.
Spojení typu mother-daughter
Mezipatrové spojení
Pro spojení stohovatelných desek plošných spojů kombinujte vertikální pružinové a nožové lišty. Různé konstrukční výšky umožňují vzdálenosti desek plošných spojů od 8 mm do 13,8 mm.
Mezipatrové spojení
Board-to-board konektory řady FINEPITCH s roztečí 1,27 mm pro průmyslové propojení desek plošných spojů
Board-to-board konektory s roztečí 1,27 mm YouTube

Mnoho možností sestavení přístrojů na nejmenším prostoru

Využijte různé možnosti spojení desky plošných spojů uvnitř přístroje s board-to-board konektory řady FP 1,27. Vodorovné a svislé nožové a konektorové lišty umožňují uspořádání podle konkrétní instalace – a na přání i s aplikacemi wire-to-board s možností osazení v rozteči 1,27 mm.

Vaše přidaná hodnota u řady FP 1,27

Systém kontaktů ScaleX
ScaleX: různý počet pólů, různá provedení a výšky stohování
Pájení konektorů
Kotevní kovy pro stabilní spojení s deskou plošných spojů
 Konektorové lišty IDC s plochým kabelem
Systém kontaktů ScaleX

Využijte výhod spolehlivých mechanických a elektrických spojení s oboustranným systémem kontaktů ScaleX. Pozlacený povrch kontaktů dovoluje až 500 cyklů zasunutí a vytažení při jakostním stupni 1.

ScaleX: různý počet pólů, různá provedení a výšky stohování

Různý počet pólů, různá provedení a výšky stohování s vysoce bezpečným přesahem kontaktů umožňují flexibilní použití pro různé aplikace.

Pájení konektorů

Pružinové a nožové lišty vykazují koplanaritu ≤ 0,1 mm.

Kotevní kovy pro stabilní spojení s deskou plošných spojů

Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst. Kotevní kovy zaručují mechanicky stabilní spojení s deskou plošných spojů.

 Konektorové lišty IDC s plochým kabelem

Konektorové lišty IDC s plochým kabelem umožňují okamžité připojení do přístroje. Pružinové a nožové lišty jsou zabalené v pásu. Zástrčky bez kabelu se dodávají v zásobníku, předem osazené zástrčky v sáčku.

Board-to-board konektory řady FQ

Board-to-board konektory řady FQ

Univerzální board-to-board konektory řad FQ 1,27 a FQ 2,54

Boar- to-board konektory řady FQ jsou mimořádně všestranné. Univerzální kolíkové a paticové lišty v roztečích 1,27 mm a 2,54 mm tvoří základ kompaktních spojení desky plošných spojů uvnitř přístroje. Zaujmou praktickým a cenově výhodným provedením. S kolíkovými a paticovými lištami vytvoříte mezipatrové a koplanární spoje i spojení typu mother-daughter.

Vaše přidaná hodnota u sérií FQ 1,27 a FQ 2,54

Oboustranný systém kontaktů
Polohovací kolík konektoru
Koplanarita, balení v pásu nebo v zásobníku a Pick and Place Pad
Board-to-board konektory s vyvedenými kontakty
Připojení desek
Oboustranný systém kontaktů

Výrobci přístrojů mají volnou ruku díky oboustrannému systému kontaktů, který umožňuje spolehlivé mechanické a elektrické spojení.

Polohovací kolík konektoru

Polohovací kolíky na spodní straně zajišťují spolehlivá mechanická a elektrická připojení.

Koplanarita, balení v pásu nebo v zásobníku a Pick and Place Pad

Spojovatelnost, balení v pásu nebo v zásobníku a Pick and Place Pad umožňují automatizované procesy reflow.

Board-to-board konektory s vyvedenými kontakty

Kontakty vyvedené pod pouzdrem umožňují jednoduchou automatickou optickou kontrolu.

Připojení desek

Jednoduché a cenově výhodné provedení nabízí úsporná řešení pro připojení desky uvnitř přístroje.

E-paper
Přehled všech produktů board-to-board
Board-to-board konektory řad FP a FQ nabízejí stíněná i nestíněná řešení přenosu signálů a dat v zařízení. Seznamte se s naším rozsáhlým portfoliem.
Otevřít e-paper
Montáž board-to-board konektorů

Ideální pro nejrůznější způsoby použití Od telekomunikací přes automatizaci budov a průmyslovou automatizaci až po aplikace IoT: board-to-board konektory jsou prostorově úsporná řešení přenosu signálů a dat, např. u těchto vybraných aplikací:

I/O systémy
Frekvenční měniče
Programovatelné řídicí jednotky
Řídicí jednotky
Human Machine Interfaces (HMI)
Senzorika

New Products

Kompaktní board-to-board konektory řady FS
Nestíněné board-to-board konektory řady FP
Stíněné board-to-board konektory řady FP
Board-to-board konektory řady FQ s roztečí 1,27 mm
Board-to-board konektory řady FQ s roztečí 2,54 mm
Kompaktní board-to-board konektory řady FS
Vysokorychlostní přenos dat v rozteči 0,635 mm

Prostorově úsporné board-to-board konektory řady FS 0,635 umožňují mezipatrové uspořádání desky plošných spojů s vysokorychlostními přenosy dat do 20 Gbit/s. Různé počty pólů a výšky stohování poskytují velkou volnost při navrhování konstrukce přístroje.

What's different?

  • Podpora návrhu při vývoji zařízení prostřednictvím dat M-CAD / E-CAD a bezplatného vzorkového servisu
  • Úspora nákladů a prostoru díky široké nabídce produktů v různých stohovacích výškách
  • Snadné zasouvání díky integrovaným vodicím výstupkům a kompenzaci tolerance pro bezchybnou výrobu
  • Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací pro integritu dat

Why is it good?

  • Rozteč: 0,635 mm
  • 20pólové až 80pólové
  • Výšky stohování: 6–16,6 mm
  • Přenosové rychlosti: do 20 Gbit/s
  • Proudy: do 0,5 A
  • Cykly zasunutí: 50
  • Zkušební napětí: 250 V AC

Robustní board-to-board konektory řady FP
Nestíněné varianty s roztečí 0,8 mm

Nestíněné board-to-board konektory řady FP 0,8 představují ideální řešení pro průmyslové propojení desek plošných spojů. Horizontální a vertikální provedení umožňují velkou volnost v konstrukci přístrojů a také automatizovanou optickou kontrolu (AOI) podle procesu SMT.

What's different?

  • Spolehlivá mechanická a elektrická spojení díky oboustrannému systému kontaktů
  • Flexibilní konstrukce zařízení: Různý počet pólů, provedení a výšky stohování s vysokou bezpečností přesahu kontaktů
  • Robustní: Technologie ScaleX pro vysokou kompenzaci tolerancí a ochranu kontaktů
  • Balení ve svitku a Pick and Place Pads pro automatizované procesy SMT

Why is it good?

  • Rozteč: 0,8 mm
  • 12pólové až 80pólové
  • Výšky stohování: 6–18 mm
  • Přenosové rychlosti: do 16 Gbit/s
  • Proudy: do 1,7 A
  • Cykly zasunutí: 500
  • Zkušební napětí: 500 V AC

Robustní board-to-board konektory řady FP
Vysoká ochrana elektromagnetické kompatibility s roztečí 0,8 mm

Stíněné board-to-board konektory řady FP 0,8 jsou ideálním řešením pro průmyslové propojení desek plošných spojů. Vodorovná a svislá provedení umožňují vysokou volnost při návrhu a konstrukci zařízení a díky stínění EMC jsou vhodná k vícepólovému přenosu signálu a dat.

What's different?

  • Spolehlivá mechanická a elektrická spojení díky oboustrannému systému kontaktů
  • Flexibilní konstrukce zařízení: Různý počet pólů, provedení a výšky stohování s vysokou bezpečností přesahu kontaktů
  • Robustní: Technologie ScaleX pro vysokou kompenzaci tolerancí a ochranu kontaktů
  • Přenosová rychlost až 16 Gbit/s s koncepcí uzavřeného stínění pro vysokou ochranu EMC

Why is it good?

  • Rozteč: 0,8 mm
  • 12pólové až 80pólové
  • Výšky stohování: 6–18 mm
  • Přenosové rychlosti: do 16 Gbit/s
  • Stínění EMC
  • Proudy: do 1,7 A
  • Cykly zasunutí: 500
  • Zkušební napětí: 500 V AC

Board-to-board konektory řady FQ
Trnové a zásuvkové konektory s roztečí 1,27 mm

Univerzální board-to-board konektory řady FQ v rozteči 1,27 mm nabízí úsporná řešení pro propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení. Pomocí lišt s trny SMD a zásuvkových konektorů s roztečí 1,27 mm vytvoříte mezipatrová spojení.

What's different?

  • Spolehlivá mechanická a elektrická spojení díky oboustrannému systému kontaktů
  • Vytvořené pro integraci do pájecích procesů SMT
  • Jednoduché a cenově výhodné provedení
  • Pro různé možnosti použití

Why is it good?

  • Rozteč: 1,27 mm
  • 10pólové až 80pólové
  • Výšky stohování: 6,2–7,5 mm
  • Proudy: do 1 A
  • Cykly zasunutí: 100
  • Zkušební napětí: 500 V AC

Board-to-board konektory řady FQ
Trnové a zásuvkové konektory s roztečí 2,54 mm

Univerzální board-to-board konektory řady FQ v rozteči 2,54 mm nabízí úsporná řešení pro propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení. Díky různým trnovým a zásuvkovým konektorům SMD můžete vytvořit mezipatrové koplanární spojení a spojení mother-daughter.

What's different?

  • Spolehlivá mechanická a elektrická spojení díky oboustrannému systému kontaktů
  • Stohovatelná, koplanární nebo pravoúhlá spojení desek plošných spojů pro vysokou flexibilitu v přístroji
  • Vytvořené pro integraci do pájecích procesů SMT
  • Jednoduché a cenově výhodné provedení
  • Pro různé možnosti použití

Why is it good?

  • Rozteč: 2,54 mm
  • 10pólové až 80pólové
  • Výšky stohování: 13,6–14,9 mm
  • Proudy: do 3 A
  • Cykly zasunutí: 100
  • Zkušební napětí: 500 V AC