VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Svodič přepětí typu 2
2909637

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové zdroje napájení sítě se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE). S vybíjecí schopností 40 kA podle požadavků VDE 0100-534: 2016-10 pro SPD v místě napájení zařízení.

Detaily výrobku









Vaše výhody

Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Více místa v rozvaděči díky úzkému provedení pouhých 12 mm na jeden pól a použití bez samostatné předřazené pojistky do 315 A gG
Vhodné pro použití u bodu napájení zařízení díky zvýšené vybíjecí schopnosti v souladu s DIN VDE 0100-534