QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX
-
Stěnová průchodka
1411390
Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 9 mm ... 16 mm, připojovací závit M25 s 5 navařenými žilami vedení 2,5 mm2, délka 0,5 m, na konci hladce uříznuté.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje