CHARX ST1C-DC200-25FMAS00P - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1889391

CHARX connect standard, CCS Typ 1, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, až do 500 A v Boost mode, 200 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 25 ft, černá, přímý, s analogovými snímači teploty, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s vyměnitelnou ovládací pákou, nevyžaduje kapalinové chlazení, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nechlazené nabíjení HPC s výkonem 500 kW díky zvětšeným průřezům vodičů
Vysoká bezpečnost díky dvoukomorovému těsnicímu systému pro oddělení DC+ a DC-
Vyúčtování v souladu se zákonem o kalibraci díky integrované čtyřvodičové měřicí technice
Vyměnitelný tvar konektoru, DC kontakty a ovládací páka umožňuje rychlou, levnou a udržitelnou údržbu
Stejná struktura kabelů jako u NACS zjednoduší váš inženýring i při změně požadavků trhu