Elektronické zátěžové reverzační relé, k řízení DC motorů, se světelnou indikací a ochranným obvodem, výstup: 10-30 V DC/6 A s přepínací dobou 80 ms
Elektronická výkonová relé, popř. reverzační relé umožňují rychlé spínání mechanicky komutovaných stejnosměrných motorů. Naše reverzační relé bez opotřebení reverzují a brzdí DC motory až 24 V/10 A. Výstup odolný vůči zkratu, přepětí a přetížení zaručuje spolehlivé použití v zařízení. Díky internímu blokovacímu obvodu a propojení zátěže se náklady na propojení snižují na minimum.
Více informacíElektronické zátěžové reverzační relé, k řízení DC motorů, se světelnou indikací a ochranným obvodem, výstup: 10-30 V DC/6 A s přepínací dobou 80 ms
Elektronické zátěžové reverzační relé, k řízení DC motorů, se světelnou indikací a ochranným obvodem, výstup: 10-30 V DC/6 A s přepínací dobou 1 ms
PLC-INTERFACE jako elektronické zátěžové reverzační relé, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../21 se šroubovým připojením a integrovaným spínáním, k řízení DC motorů se světelnou indikací a ochranným obvodem, výstup: 10 ... 30 V DC/2 A
Elektronické zátěžové reverzační relé, k řízení DC motorů, s optickou indikací a ochranným obvodem, výstup: 10-30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE jako elektronické zátěžové reverzační relé, sestávající ze svornicové základny PLC-BPT../21 s přípojkou Push-in a integrovaným spínáním, k řízení DC motorů se světelnou indikací a ochranným obvodem, výstup: 10 … 30 V DC/2 A
• Spolehlivé a rychlé spínání díky elektronice, která nepodléhá opotřebení
• Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže
• Přímý start a reverzování mechanicky komutovaných stejnosměrných motorů
• Robustní a odolné vůči nárazům a vibracím