1 fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 20 A, spínač při průchodu napětí nulou
Polovodičové stykače výrazně překonávají mechanické stykače v rychlosti spínání, životnosti a robustnosti. I v prašném nebo chemicky agresivním prostředí pracují polovodičové stykače spolehlivě a se stabilními spínacími časy. Spínají odporové a indukční zátěže bezhlučně a bez opotřebení. Polovodičové stykače z řady CONTACTRON jsou v nabídce pro jednofázové nebo trojfázové sítě, v závislosti na typu i s reverzní funkcí.
Více informací1 fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 20 A, spínač při průchodu napětí nulou
1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 30 A, spínač při průchodu napětí nulou
1 fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 50 A, spínač při průchodu napětí nulou
3fázový polovodičový reverzační stykač se vstupem 24 V DC, výstupní proud 2 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s tepelnou pojistkou
1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 20 A, spínač při průchodu napětí nulou
Elektronické zátěžové reverzační relé, pro přímé řízení spotřebičů v třífázové síti, s optickou indikací a ochranným obvodem, výstup: 110-550 V AC/3 x 9 A
3fázový polovodičový reverzační stykač se vstupem 24 V DC, výstupní proud 37 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s tepelnou pojistkou
Termopojistka kontroluje chladič, elektronická relé (ELR ...3-.../500AC-...), aby nedošlo k přehřátí.
3fázový polovodičový reverzační stykač se vstupem 24 V DC, výstupní proud 9 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s teplotní pojistkou
1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 50 A, spínač při průchodu napětí nulou
Spínejte bez poruch v elektrické síti: Polovodičové stykače od společnosti Phoenix Contact spínají pouze v průchodu nulou. To znamená bez vysokofrekvenčních rušivých impulzů.
Další výhody v praxi: