Motorové spouštěče CONTACTRON nabízíme v celé řadě variant:
Výkonové třídy od 0,25 do 1,5 kW, s filtrem EMC nebo bez něj, s 1fázovým nebo 3fázovým síťovým vstupem. Vyberte si nejvhodnější produkt pro svou aplikaci.
Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 480 V AC a 0,75 kW, nastavitelná ochrana motoru, funkce STO do SIL 3 / PL e, přípojka push-in, třífázový vstup zátěže, s integrovaným filtrem EMC