3fázový polovodičový reverzační stykač "4 v 1" se vstupem 24 V DC, výstupní proud 2 A, funkce nouzového zastavení a nastavitelné odpojení při přetížení.
Naše hybridní spouštěče motoru nahrazují klasické obvody reverzačního stykače a ochranu motoru a spojují je do jednoho přístroje. S hybridními spouštěči motoru spínáte motory bezpečně a spolehlivě. Přístroje používejte všude tam, kde se jedná o reverzaci a ochranu třífázových asynchronních motorů. Nabídku produktů hybridních spouštěčů motorů tvoří přímé a reverzační startéry dostupné s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením.
Více informací3fázový polovodičový reverzační stykač "4 v 1" se vstupem 24 V DC, výstupní proud 2 A, funkce nouzového zastavení a nastavitelné odpojení při přetížení.
Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 2,4 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a šroubové připojení.
3fázový polovodičový reverzační stykač "4 v 1" se vstupem 24 V DC, výstupní proud 9 A, funkce nouzového zastavení a nastavitelná ochrana při přetížení.
Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a šroubové připojení.
Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC a šroubovým přípojením.
Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a šroubové připojení.
Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení, funkce nouzového zastavení do SIL 3 / PL e a připojení push-in.
Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 0,6 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení, funkce nouzového zastavení do SIL 3 / PL e a šroubové připojení.
Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 2,4 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a šroubové připojení.
Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 0,6 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a šroubové připojení.
Hybridní technologie CONTACTRON
Desetinásobná životnost s hybridní technologií CONTACTRON: Vyzkoušejte si vyšší dostupnost zařízení díky kombinaci polovodičových technologií odolných vůči opotřebení a robustní reléové technice.
Modulární hybridní spouštěč motoru pro vysokou dostupnost zařízení
CONTACTRON pro je novou produktovou řadou od společnosti Phoenix Contact, která nabízí jednoduchou bezpečnou integraci a lze ji modulárně rozšiřovat. Vše na bázi hybridní technologie – pro docílení větší jednoduchosti ve funkční bezpečnosti, vysokou dostupnost zařízení a nekomplikovanéou manipulaci
Hybridní spouštěče motoru jednoduše propojíte do sítě s rozhraním IO-Link
Zapojení do systémů polní sběrnice je realizováno přes systémové připojení INTERFACE. Příslušné brány jsou k disozici pro běžné systémy polní sběrnice. Jednoduše přenášejte procesní data a rychle zesíťujte přístroje – jak se systémem rozhraní, tak s dostupnými variantami IO-Link. Kromě úspory místa a kabeláže využijte výhod diagnostických funkcí. Individuální propojení procesních dat vám pomůže splnit požadavky na vaši aplikaci – také v souvislosti s digitalizací a Průmyslem 4.0.
Samostatné spouštěče motoru: Nákladově efektivní díky výběru funkcí podle skutečné potřeby
Kompaktní hybridní spouštěč motoru umožňuje bezpečné a spolehlivé spouštění motorů. Přístroje se používají všude tam, kde se jedná o reverzaci a ochranu třífázových asynchronních motorů o výkonu 50 W až 3 kW. Produktové spektrum hybridních spouštěčů motoru sestává z přímých a reverzačních startérů, které jsou k dostání s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením a ochranou motoru.