SF-7EP1N8A90DUX
-
Spojkové konektor
1241928
Spojkové konektor, přímý, krátký, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M23, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 14 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SF, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %)., Kompatibilní s protilehlými zástrčkami s rýhovanou maticí SPEEDCON nebo standardní M23
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení průměru vodiče 7,5 mm ... 14 mm