Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY - Profil
1091499

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka s bočními prvky, pojistka s prvkem patky, Základní profil, šířka profilu (uvnitř): 108 mm, délka: 2950 mm, hloubka: 19,8 mm

Detaily výrobku









Vaše výhody

Různé základní profily vždy se třemi úrovněmi plošných spojů
Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám