UM 108-PROFIL 235CM BK
-
Profil
2909963
Vytlačovací profil montážního krytu s konstrukční šířkou 108 mm a pevnou délkou 235 cm
Detaily výrobku
| Typ produktu | Spodní část nástěnného krytu |
| Druh pouzdra | Pouzdra z vytlačovaného profilu |
| Řada pouzder | UM |
| Produktová řada | UM108 |
| Větrací otvor k dispozici | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Hloubka | 21,5 mm |
| Délka | 235 cm |
| Vnější rozměr | |
| Šířka profilu (vně) | 107,5 mm |
| Vnitřní rozměr | |
| Šířka profilu (uvnitř) | 122,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
| Materiálem Pouzdro | PVC |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Počet slotů desky plošných spojů | 2 |
| Způsob montáže | Pojistka s bočními prvky, pojistka s prvkem patky |
| Objednací číslo | 2909963 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHDBB |
| GTIN | 4017918419226 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 kg |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 kg |
| Číslo celní sazby | 39162000 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
UMK-BF - Upevňovací závěs 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Boční díl 2906490
-
UM108-SE - Boční díl 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Boční díl 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Boční díl 2959719
-
UM108-FE - Prvek patky 2959463
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Boční díl 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Boční díl 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Boční díl 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Boční díl 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Boční díl 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Boční díl 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Boční díl 2709370
-
UM108-SE-A60 - Boční díl 2959748
-
UM108-SE-A73 - Boční díl 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Boční díl 2709383
-
UM108-A/U CM - Krytka 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Krytka 2706852
-
UM108-LG 10 - Boční díl 2959780
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno