HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200
-
Pouzdro elektroniky
2200889
Profilové pouzdro, Montáž na stěnu (volitelně s příslušenstvím), Hliníkový profil, 2dílný, šířka profilu (uvnitř): 53,5 mm, šířka profilu (vnější): 74 mm, délka: 200 mm, výška: 74 mm, hloubka: 38,2 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vytlačovaný profil z hliníku
Dostupné v délkách od 100 mm do 1 000 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 53,5 mm ... 161 mm
Krytí do IP65
Využitelné jako příruční pouzdro a pouzdro na stěnu
Dle volby k dostání těsnění EMC