Plánovací a označovací software – procesní inovace pro konstrukci rozvaděčů

Plánovací a označovací software – procesní inovace pro konstrukci rozvaděčů

Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: plánovací a označovací software PROJECT complete je inovativním řešením pro jednoduché plánování vaší svorkovnice a snadné vytvoření příslušných popisků. Zažijte dokonalé digitální síťové propojení všech procesních kroků konstrukce rozvaděče od projektování CAE až po montáž produktu.

Více informací
Go to Product Detail Page for item 1050453
PROJECT COMPLETE - Software
PROJECT COMPLETE - Software
1050453

Intuitivní plánovací a označovací software pro projektování svorkovnic a pro profesionální popisování svorek, vodičů, kabelů, přístrojů a zařízení označovacími materiály. Software je k dispozici ke stažení

Vaše výhody

  • Intuitivní ovládání softwaru, přehledné a pohodlné díky adaptivnímu uživatelskému rozhraní
  • Dokonalá integrace do všech běžných systémů ECAD prostřednictvím optimalizovaných rozhraní
  • Objednávka v reálném čase, rychle a nekomplikovaně díky přímému propojení internetovým obchodem
  • Důsledná podpora procesu od plánování po finálně osazenou nosnou lištu

PROJECT complete Intuitivní, inteligentní, individuální

Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: Plánovací a°označovací software PROJECT complete podporuje výrobu rozvaděčů ve všech fázích návrhu svorkovnice. Software poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od přenosu dat ze schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku.

Zažijte perfektní digitální zesítění všech kroků procesu od projektování CAE až po finální montáž.

Snímky obrazovky k návrhu elektroinstalace a k softwaru PROJECT complete

Dokonalá integrace CAE

PROJECT complete má optimalizovaná rozhraní pro všechny běžné systémy ECAD. Kliknutím myši převezme software data ze schématu elektrického zapojení a automaticky vytvoří odpovídající svorkovnici.

Efektivní plánování se softwarem PROJECT complete planning

Intuitivní ovládání softwaru a objednávání v reálném čase

Software PROJECT complete nabízí uživatelské rozhraní s konfigurovatelným vyhledáváním a dynamickými panely úloh. Inteligentní funkce automatizují mnoho kroků při návrhu a ušetří při výrobě rozvaděčů značné množství času.

PROJECT complete navíc přímo odešle objednávku vašich projektů. Kusovníky jsou přenášeny online do internetového obchodu společnosti Phoenix Contact. Obratem obdržíte cenovou kalkulaci a informaci o dostupnosti produktů.
Proces elektronického objednávání je v současné době dostupný pouze ve vybraných zemích.

Efektivní označování pomocí systému značení PROJECT complete

Snadné označování

Se softwarem PROJECT complete marking vytvoříte značení snadno a pohodlně – i v případě různých označovacích materiálů.

V programu jsou popsatelné oblasti označeny. Na obrazovce uvidíte realistický náhled potisknutého štítku. Ovládání je navíc velmi jednoduché: Stávající popisovací data se importují ze systémů ECAD, tabulkových kalkulátorů a programů pro zpracování textu. S pomocí návrháře šablon snadno vytvoříte své vlastní štítky. PROJECT complete kompatibilně ovládá všechny systémy značení od společnosti Phoenix Contact a umožňuje integrovaný tok dat od návrhu až po plně označenou svorkovnici.

PROJECT complete
Efektivní plánování a označování
Plánovací a označovací software PROJECT complete vás provede kompletním procesem konstrukce rozvaděče. Program nabízí uživatelské rozhraní s intuitivním ovládáním a umožňuje individuální plánování, automatickou kontrolu a přímou objednávku svorkovnic. Další informace o funkcích a používání softwaru PROJECT complete naleznete v naší brožuře.
Přejít k brožuře
Zaměstnanci při práci s plánovacím a označovacím softwarem PROJECT complete
Otevřený notebook se softwarem PROJECT complete

Výukové videonávody na portálu YouTube Vysvětlení krok za krokem

Seznamte se s našimi výukovými videonávody k programu PROJECT complete, které vysvětlují praktické zacházení s plánovacím a označovacím softwarem.
Použijte tyto výukové návody jako rychlou počáteční pomůcku a postupně se seznamte s rozmanitými funkcemi softwaru.