Bezkontaktní bezpečnostní spínače PSR-MIS nabízejí cenově výhodné bezpečnostní řešení. Bezpečnostní spínače této série využívají osvědčený princip magnetického spínání k monitorování pohyblivých ochranných krytů a vyznačují se jednoduchou instalací.
PSR-MIS-C-S-NONO-C-5,0PVC
-
Snímač bezpečnostního spínače
1533047
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 2 NO kontakty, kulaté provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 5 m
Detaily výrobku
cETL
ID schválení: Industrial componentFunctional Safety
ID schválení: Z1002942900060Rev.00Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Kulaté provedení
Lze používat se standardním i zesíleným akčním členem
Flexibilní připojení díky otevřenému konci kabelu