Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SAC-6P- 5,0-PVC/M12FRM PE - Napájecí kabel
1414920

Napájecí kabel, 6-pólový, PVC, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: M, délka kabelu: 5 m, pro střídavý proud do 8 A/690 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutá díky speciálnímu kódování M