K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8-N2 - Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem
1619290

Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 12, druh zajištění: Šroubový zámek, rovně zastříknutý plastem, stíněná: ano, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
Vysoká flexibilita: lze dodat osazení a délky vedení dle specifikace zákazníka