ME 12,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT2
-
Sada pouzder
1457229
Pouzdro na nosnou lištu, k montáži na nosnou lištu, uzavřený horní díl pouzdra, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), šířka: 12,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 113,3 mm, včetně 4 ks konektorů desek plošných spojů, 2pólové, pružinové připojení push in, pro 2,5 mm2, jmenovitý proud: 12 A, 320 V, plocha desky plošných spojů: 7800 mm2