Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2 komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Šroubováky produktové řady SCREWFOX jsou přizpůsobeny velkému počtu různých šroubů. Zejména to platí pro produkty našeho sortimentu řadových svornic. Ergonomicky tvarované rukojeti šroubováku umožňují přenos potřebných krouticích momentů s přiměřenou vynaloženou silou. Produktový program doplňují nastavitelné šroubováky pro krouticí momenty a akušroubováky.
Více informacíOvládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2 komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Šroubovák, s drážkou, odstupňovaný, pro šrouby na zkušební zdířku, velikost: 0,6x3,5x100mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Ovládací nástroj, pro všechny pružiny 2,5 mm2 - 4,0 mm2
Šroubovák, s drážkou, odstupňovaný, pro šrouby na zkušební zdířku, velikost: 0,9x6,5x175mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Ovládací nástroj pro všechny tažné pružiny 1,5 mm2 od PT 1,5/S a FT 1,5/S
Šroubový bit, drážka, stupňovaný, pohon E6,3-1/4", pro šrouby na zkušební zdířku, velikost: 0,6 x 3,5 x 50 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Šroubový bit, drážka, stupňovaný, pohon E6,3-1/4", pro šrouby na zkušební zdířku, velikost: 0,9 x 6,5 x 50 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Sada bitových šroubováků s rychlovýměnnou vložkou
89 mm dlouhé ploché/křížové/Hex/Torx®bity, 17dílné, ve skládací tašce s pásem, obsah: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89
Šroubový bit, drážka, forma E6,3, 1/4", velikost: 0,5 x 3,0 x 50 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Ať už jde o bity, šroubováky s nejrůznějšími tvary hrotů a v nejrůznějších velikostech, nebo akumulátorové či ruční momentové šroubováky – Phoenix Contact má pro vás připraveno to správné šroubovací nářadí. Využívejte chytrých funkcí našich šroubováků:
Šroubovák SCREWFOX při používání v rozvaděči
Šroubováky jsou optimálně přizpůsobené šachtám šroubů a svornic.
Dvousložková a ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ideální držení a podporuje práci bez námahy.
Šroubovák VDE
Jak dosáhnete maximální přístupnosti v šachtách šroubů a svornic? Velmi jednoduše: s novými šroubováky VDE se štíhlou siluetou.
Izolace nevyčnívá, neboť je umístěna do čepele. Tak můžete svornice montovat a připojovat bezpečně podle norem VDE.
Přesný utahovací moment
Jemně odstupňovaný a nastavitelný kroouticí moment nabízí optimální přizpůsobení různým velikostem šroubů a zaručuje vždy stálé krouticí momenty. Měkká složka rukojeti je protiskluzová a umožňuje přenesení vyšších utahovacích momentů.
Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16
Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16 je praktický partner pro zapojení vodičů ve šroubovém spojení. Rovně nebo pod úhlem – nový akumulátorový šroubovák lze použít i ve stísněném prostoru. 16stupňové nastavení utahovacího momentu s integrovaným přepínačem směru otáčení doprava/doleva v rukojeti umožňuje pohodlné a variabilní použití šroubováku.