Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Nářadí produktové řady WIREFOX na odstranění izolace přesvědčí svou ergonomií a dobrými a přesnými výsledky. Tvrzené nože se speciální geometrií zajišťují maximální životnost. Za pomoci nářadí WIREFOX na odstranění izolace můžete odizolovat vodiče a vedení bezpečně, rychle a čistě. Příslušné nářadí nabízíme pro standardní a zvláštní izolace.
Více informacíOdizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Kleště pro odstranění izolace, pro bezhalogenová vedení senzoru/aktoru (vedení SAC), s PUR a PVC izolací, od Ø 4,4 do 7 mm, libovolná délka odstranění izolace
Kleště pro odstranění izolace pro vedení izolovaná PVC, oblast odizolování vodiče: 0,08 až 6 mm2, štípání drátu do 6 mm2 pružného, resp. 4 mm2 tuhého
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 0,02 – 10 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Odizolační nářadí, k odizolování instalačních vedení Ø 8 - 13 mm , např. NYM 3 x 1,5 mm2 do 5 x 2,5 mm2, odizolování jednotlivých žil 0,2 mm2 - 4 mm2, s čepelí pro podélný řez a vysunovatelným nožem
Odizolační nářadí, odizolování vodičů od Ø 4,5 mm ? 40 mm, tloušťka izolace do 4,5 mm, vyklápěcí nůž pro kulaté, podélné a spirálové řezy
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro gumové a silikonové izolace) 0,1 – 4 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče 4 – 16 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Náhradní nůž pro WIREFOX-D 40
Náhradní nůž pro WIREFOX 6SC, pro vedení a vodiče (speciálně také pro vedení odolná proti zkratu a zemnímu zkratu) 1,5 – 6 mm2
Nástroj na odstraňování izolace WIREFOX
Pomocí nástroje k odstraňování izolace WIREFOX můžete odizolovat vodiče a vedení rychle, přesně a bezpečně. K dostání jsou odpovídající nástroje i pro zvláštní izolace.
Kleště pro odstraňování izolace s výměnnými kazetami nožů
Konstrukční provedení kleští k odstraňování izolace umožňuje jednoduchou výměnu nožových kazet, a tím i zpracování zvláštních izolací pomocí standardního nástroje.
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX
Nástroj pro odstraňování izolace WIREFOX-D-CX umožňuje vícestupňové odizolování datových a kulatých kabelů v jednom pracovním kroku. Díky centrálnímu jemnému nastavení odizolovacích nožů zůstává kabel chráněn před poškozením.