Blok rozvodek - PTFIX 6X2,5 GN
3273272

Blok rozvodek, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, Svornicová základna, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: zelená


Detaily výrobku




Poznámka k provozu bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství

Typ produktu rozvodná svorka
Počet přípojek 6
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Počet přípojek na jedno patro 6
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 12
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
Přípojka podle normy IEC 60998-2-2
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 12
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 26 ... 12
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud 24 A
Zatěžovací proud maximální 32 A
Součtový proud maximální 48 A
Jmenovité napětí 450 V
Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,34 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 24 ... 12
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Šířka 16 mm
Výška 21,7 mm
Délka 28,6 mm

Barva zelená
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Upevnění na nosiči
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60998-2-2

Způsob montáže osaditelné na adaptér na nosnou lištu
Přímá montáž s přírubou
Plovoucí

Objednací číslo 3273272
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Prodejní kód BEA
Kód výrobku BEA113
Strana katalogu Strana 439 (C-1-2019)
GTIN 4055626392011
Hmotnost/kus (včetně obalu) 11,76 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 11,76 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00002TT
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
500 V 24 A

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup D
600 V 5 A 26 - 12

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-63085
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
450 V 24 A

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

LR

Approval ID: LR2002627TA

BV

Approval ID: 59146/A0 BV

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40047798
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
450 V 24 A

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup D
600 V 5 A 26 - 12

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty


  1. Zástrčný můstek FBS 2-5 - 3030161

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  2. Zástrčný můstek FBS 2-5 GN - 3032143

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  3. Zástrčný můstek FBS 2-5 BU - 3036877

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  4. Zástrčný můstek FBS 2-5 GY - 3038969

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  5. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35 - 3274054

  6. Zkušební adaptér PAI-4-N GY - 3032871

  7. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35A - 3274056

  8. Zkušební zástrčka MPS-MT - 0201744

  9. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

  10. Izolační dutinka MPS-IH WH - 0201663

  11. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS15A - 3274058

  12. Izolační dutinka MPS-IH RD - 0201676

  13. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

  14. Izolační dutinka MPS-IH BU - 0201689

  15. Příruba PTFIX-F - 3274060

  16. Izolační dutinka MPS-IH YE - 0201692

  17. Zkušební zástrčka MPS-MT SN - 3212251

  18. Izolační dutinka MPS-IH GN - 0201702

  19. Nosiče označení svorkovnice KLM 2 - 0807575

  20. Izolační dutinka MPS-IH GY - 0201728

  21. Nosiče označení svorkovnice KLM 3-L - 0814788

  22. Izolační dutinka MPS-IH BK - 0201731

  23. Šroubovák SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

  24. Izolační dutinka ISH 2,5/0,2 - 3002843

  25. Zkušební zástrčka MPS-MT 1-S - 1944372

  26. Izolační dutinka ISH 2,5/0,5 - 3002856

  27. Zaslepení CEC 2,5 - 3062757

  28. Izolační dutinka ISH 2,5/1,0 - 3002869

  29. Drátový můstek FBSW 2-5/250MM - 3030172

  30. Popisovací folie pro označovací štítek TML (EX3,8)R - 0801837

  31. Drátový můstek FBSW 2-5/60MM - 3030170

  32. Popisovací folie pro označovací štítek TML (104X3,8)R - 0801833

  33. Drátový můstek FBSW 2-5/110MM - 3030171

  34. Popisovací folie pro označovací štítek TML (104X2,8)R - 0801832

  35. Popisovací folie pro označovací štítek TML (EX2,8)R - 0801836

  36. Označovací karta SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986

  37. Označovací karta SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989

  38. Značkovače pro svorky US-TML (104X3,8) - 0830768

  39. Značkovače pro svorky US-TML (104X2,8) - 0830767

  40. Označovací karta SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

  41. Označovací karta SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

  42. Etiketa MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026


Vaše výhody

Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží