Blok rozvodek - PTFIX 6X1,5 GY
3002757

Blok rozvodek, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, interně přemostěný, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: šedá


Detaily výrobku




Poznámka k provozu bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství

Typ produktu rozvodná svorka
Počet přípojek 6
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,56 W

Počet přípojek na jedno patro 6
jmenovitý průřez 1,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 14
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A1 / B1
Přípojka podle normy IEC 60998-2-2
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 14
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 24 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud 17,5 A
Zatěžovací proud maximální 22 A
Součtový proud maximální 26 A
Jmenovité napětí 450 V
Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 26 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,34 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,34 mm² ... 1,5 mm²

Šířka 12,5 mm
Výška 17,7 mm
Délka 21,6 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35/NS 15
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60998-2-2

Způsob montáže osaditelné na adaptér na nosnou lištu
Přímá montáž s přírubou
Plovoucí

Objednací číslo 3002757
Ks/bal. 20 Kus
Minimální objednané množství 20 Kus
Prodejní kód BEA
Kód výrobku BEA113
Strana katalogu Strana 429 (C-1-2019)
GTIN 4055626432403
Hmotnost/kus (včetně obalu) 5,675 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,4 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00002TT
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
500 V 24 A

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
150 V 20 A 26 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 12

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-63083
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
450 V 17,5 A - 1,5

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

LR

Approval ID: LR2002627TA

BV

Approval ID: 59146/A0 BV

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40047798

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
300 V 20 A 26 - 12
Usegroup C
150 V 20 A 26 - 12
Usegroup F
500 V 20 A 26 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 12

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Flexibilní použití díky přímé montáži s víky příruby z příslušenství
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
Přehledné díky popisu všech svorek