Blok rozvodek - PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU
3273112

Blok rozvodek, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, Blok s kolmým směřováním a integrovaným napájením, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá


Detaily výrobku




Poznámka k provozu bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství

Typ produktu rozvodná svorka
Počet přípojek 19
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 8 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Napájení ano
Počet přípojek na jedno patro 19
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 14
Odbočka
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 12
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 26 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud 24 A
Zatěžovací proud maximální 32 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Součtový proud maximální 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovité napětí 690 V
Sběrnicová přípojka
Délka odizolování 10 mm ... 12 mm
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Průřez vodiče tuhý 0,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vedení AWG 20 ... 8
Průřez vodiče (ohebného) 0,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 20 ... 10
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,5 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud 41 A (při průřezu vodiče 6 mm²)
Zatěžovací proud maximální 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovitý průřez 6 mm²
Odbočka Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,34 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 24 ... 12
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Sběrnicová přípojka Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 1 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 1 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 1 mm² ... 6 mm²

Šířka 28,6 mm
Výška NS 15 30,4 mm
Výška NS 35/7,5 32,4 mm
Délka 58,1 mm

Barva modrá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Zkouška napěťovým impulzem
Zkušební napětí požadovaná hodnota 9,8 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška zahřívání
Požadavek na zkoušku oteplení Zvýšení teploty ≤ 45 K
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 6 mm² 0,72 kA
Krátkodobý výdržný proud 10 mm² 1,2 kA
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 1,89 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35
Zkušební síla požadovaná hodnota 5 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,5 mm² / 0,3 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,14 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Stárnutí
Teplotní cykly 192
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1

Způsob montáže NS 35/7,5
NS 35/15

Objednací číslo 3273112
Ks/bal. 8 Kus
Minimální objednané množství 8 Kus
Prodejní kód BEA
Kód výrobku BEA124
Strana katalogu Strana 445 (C-1-2019)
GTIN 4055626391144
Hmotnost/kus (včetně obalu) 44,688 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 44 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00002TT
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
500 V 24 A

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
Výstup 300 V 20 A 26 - 12
Vstup 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup C
Výstup 300 V 20 A 26 - 12
Vstup 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup D
Vstup 600 V 5 A 20 - 8

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-62701
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
690 V 41 A

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
Výstup 300 V 20 A 26 - 12
Vstup 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup C
Výstup 300 V 20 A 26 - 12
Vstup 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup D
Výstup 600 V 5 A 26 - 12
Vstup 600 V 5 A 20 - 8

LR

Approval ID: LR2002627TA

BV

Approval ID: 59146/A0 BV

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40047797
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
690 V 41 A

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty


  1. Zástrčný můstek FBS 2-5 - 3030161

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  2. Zástrčný můstek FBS 2-5 GN - 3032143

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  3. Zástrčný můstek FBS 2-5 BU - 3036877

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  4. Zástrčný můstek FBS 2-5 GY - 3038969

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  5. Zkušební zástrčka MPS-MT SN - 3212251

  6. Nosná lišta, děrovaná NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  7. Nosiče označení svorkovnice KLM 2 - 0807575

  8. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  9. Nosiče označení svorkovnice KLM 3-L - 0814788

  10. Nosná lišta, děrovaná NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  11. Šroubovák SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

  12. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  13. Zkušební zástrčka MPS-MT 1-S - 1944372

  14. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  15. Drátový můstek FBSW 2-5/250MM - 3030172

  16. Nosná lišta, děrovaná NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  17. Drátový můstek FBSW 2-5/60MM - 3030170

  18. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  19. Drátový můstek FBSW 2-5/110MM - 3030171

  20. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  21. Koncový uzávěr NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  22. Nosná lišta, děrovaná NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  23. Nosná lišta neděrovaná NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  24. Nosná lišta, děrovaná NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  25. Nosná lišta neděrovaná NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  26. Nosná lišta neděrovaná NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  27. Nosná lišta, děrovaná NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  28. Nosná lišta neděrovaná NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  29. Nosná lišta neděrovaná NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  30. Koncový uzávěr NS 35/15 CAP - 1206573

  31. Zkušební adaptér PAI-4-N GY - 3032871

  32. Zkušební zástrčka MPS-MT - 0201744

  33. Izolační dutinka MPS-IH WH - 0201663

  34. Izolační dutinka MPS-IH RD - 0201676

  35. Izolační dutinka MPS-IH BU - 0201689

  36. Izolační dutinka MPS-IH YE - 0201692

  37. Izolační dutinka MPS-IH GN - 0201702

  38. Izolační dutinka MPS-IH GY - 0201728

  39. Izolační dutinka MPS-IH BK - 0201731

  40. Izolační dutinka ISH 2,5/0,2 - 3002843

  41. Izolační dutinka ISH 2,5/0,5 - 3002856

  42. Izolační dutinka ISH 2,5/1,0 - 3002869

  43. Popisovací folie pro označovací štítek TML (EX3,8)R - 0801837

  44. Popisovací folie pro označovací štítek TML (104X3,8)R - 0801833

  45. Popisovací folie pro označovací štítek TML (104X2,8)R - 0801832

  46. Popisovací folie pro označovací štítek TML (EX2,8)R - 0801836

  47. Označovací karta SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986

  48. Označovací karta SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989

  49. Značkovače pro svorky US-TML (104X3,8) - 0830768

  50. Značkovače pro svorky US-TML (104X2,8) - 0830767

  51. Označovací karta SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

  52. Označovací karta SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

  53. Etiketa MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026


Vaše výhody

Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi