Blok rozvodek - PTFIX 6/18X2,5 BU
3273376

Blok rozvodek, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, Svornicová základna s napájením, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: modrá


Detaily výrobku




Poznámka k provozu bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství

Typ produktu rozvodná svorka
Počet přípojek 19
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Napájení ano
Počet přípojek na jedno patro 19
jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovitý průřez AWG 14
Odbočka
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
Přípojka podle normy IEC 60998-2-2
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 12
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 26 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud 24 A
Zatěžovací proud maximální 32 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Součtový proud maximální 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovité napětí 450 V
Sběrnicová přípojka
Délka odizolování 10 mm ... 12 mm
Přípojka podle normy IEC 60998-2-2
Průřez vodiče tuhý 0,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vedení AWG 20 ... 8
Průřez vodiče (ohebného) 0,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 20 ... 10
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,5 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) 0,5 mm² ... 1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud 41 A (při průřezu vodiče 6 mm²)
Zatěžovací proud maximální 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovitý průřez 6 mm²
Odbočka Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,34 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 24 ... 12
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Sběrnicová přípojka Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 1 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 1 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 1 mm² ... 6 mm²

Šířka 56,5 mm
Výška 21,7 mm
Délka 28,6 mm

Barva modrá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35/NS 15
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60998-2-2
IEC 60998-2-2

Způsob montáže osaditelné na adaptér na nosnou lištu
Přímá montáž s přírubou
Plovoucí

Objednací číslo 3273376
Ks/bal. 8 Kus
Minimální objednané množství 8 Kus
Prodejní kód BEA
Kód výrobku BEA124
Strana katalogu Strana 443 (C-1-2019)
GTIN 4055626392585
Hmotnost/kus (včetně obalu) 39,912 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 30,575 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00002TT
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
500 V 24 A

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
Výstup 300 V 20 A 26 - 12
Vstup 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup C
Výstup 300 V 20 A 26 - 12
Vstup 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup D
Vstup 600 V 5 A 20 - 8

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-63086
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
450 V 41 A - 6

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
Výstup 300 V 20 A 26 - 12
Vstup 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup C
Výstup 300 V 20 A 26 - 12
Vstup 300 V 50 A 20 - 8
Usegroup D
Výstup 600 V 5 A 26 - 12
Vstup 600 V 5 A 20 - 8

LR

Approval ID: LR2002627TA

BV

Approval ID: 59146/A0 BV

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40047798
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
450 V 41 A

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty


  1. Zástrčný můstek FBS 2-5 - 3030161

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  2. Zástrčný můstek FBS 2-5 GN - 3032143

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  3. Zástrčný můstek FBS 2-5 BU - 3036877

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  4. Zástrčný můstek FBS 2-5 GY - 3038969

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  5. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35 - 3274054

  6. Zkušební adaptér PAI-4-N GY - 3032871

  7. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35A - 3274056

  8. Zkušební zástrčka MPS-MT - 0201744

  9. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

  10. Izolační dutinka MPS-IH WH - 0201663

  11. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS15A - 3274058

  12. Izolační dutinka MPS-IH RD - 0201676

  13. Adaptér na nosnou lištu PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

  14. Izolační dutinka MPS-IH BU - 0201689

  15. Příruba PTFIX-F - 3274060

  16. Izolační dutinka MPS-IH YE - 0201692

  17. Zkušební zástrčka MPS-MT SN - 3212251

  18. Izolační dutinka MPS-IH GN - 0201702

  19. Nosiče označení svorkovnice KLM 2 - 0807575

  20. Izolační dutinka MPS-IH GY - 0201728

  21. Nosiče označení svorkovnice KLM 3-L - 0814788

  22. Izolační dutinka MPS-IH BK - 0201731

  23. Šroubovák SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

  24. Izolační dutinka ISH 2,5/0,2 - 3002843

  25. Zkušební zástrčka MPS-MT 1-S - 1944372

  26. Izolační dutinka ISH 2,5/0,5 - 3002856

  27. Zaslepení CEC 2,5 - 3062757

  28. Izolační dutinka ISH 2,5/1,0 - 3002869

  29. Drátový můstek FBSW 2-5/250MM - 3030172

  30. Popisovací folie pro označovací štítek TML (EX3,8)R - 0801837

  31. Drátový můstek FBSW 2-5/60MM - 3030170

  32. Popisovací folie pro označovací štítek TML (104X3,8)R - 0801833

  33. Drátový můstek FBSW 2-5/110MM - 3030171

  34. Popisovací folie pro označovací štítek TML (104X2,8)R - 0801832

  35. Popisovací folie pro označovací štítek TML (EX2,8)R - 0801836

  36. Označovací karta SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986

  37. Označovací karta SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989

  38. Značkovače pro svorky US-TML (104X3,8) - 0830768

  39. Značkovače pro svorky US-TML (104X2,8) - 0830767

  40. Označovací karta SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

  41. Označovací karta SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

  42. Etiketa MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026


Vaše výhody

Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění