Zkratuvzdorný hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 2,4 A, funkce nouzového zastavení a nastavitelné vypnutí při přetížení. Použitelný jen s adaptérem EM-RD nebo EM-RI nebo deskou pro rozvod energie.
Rozvodka energie: systém s integrovanou přípojnicí pro váš rozvaděč
Systém rozvodu energie CrossPowerSystem je modulární a funkční rozvodka k rozvodu energie ve vašem rozvaděči. Na rozvodku energie se pomocí systému Plug & Play montují třífázové přístroje na nosnou lištu a napájejí se prostřednictvím integrované přípojnice. Rozvodka energie umožňuje bezkabelové nacvaknutí na přípojnici bez nutnosti použití nářadí, od napájení až po hybridní spouštěče motorů.
Více informací- Typ produktu
- Funkce
- Rozsah zatěžovacího proudu
- Použití
- Schválení
- Materiál pouzdra
- Typ připojení
- Výstupní proud
Zkratuvzdorný hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 9 A, funkce nouzového zastavení a nastavitelné vypnutí při přetížení. Použitelný jen s adaptérem EM-RD nebo EM-RI nebo deskou pro rozvod energie.
Jednopólové adaptéry s rozhraním CrossLink® pro připojení jističů, 16 A, fáze L3 s pevnou nosnou lištou, s vodiči AWG 14 (2,5 mm2)
Přístrojový adaptér Comfort s rozhraním CrossLink® a posuvnou nosnou lištou, jmenovitý proud: 16 A
Připojovací modul s integrovanými pružinovými svornicemi pro vedení od 1,5 do 16 mm2, 3pólový, maximálně 63 A
Přístrojový adaptér Standard s rozhraním CrossLink® a pevnou nosnou lištou, jmenovitý proud: 32 A
Přístrojový adaptér Standard s rozhraním CrossLink® a pevnou nosnou lištou, jmenovitý proud: 16 A
Modulární deska rozvodu energie s rozhraním CrossLink®, 125 A, 3pólová, ochrana proti dotyku a přepólování, šířka: 405 mm
Pojistkový výkonový odpojovač NH vel. 000 s rozhraním CrossLink®, 125 A, připojení dole/nahoře, s rámovými svorkovnicemi
Adaptérová lišta pro desku pro rozvod energie CrossPowerSystem s integrovanou nosnou lištou k uchycení rozvodných svorek do průřezu 35 mm2
Vaše výhody
- Úspora času potřebného k montáži a propojení v oblasti rozvodu energie díky technologii Plug & Play
- Modulárnost a funkčnost s individuálním osazením třífázovými přístroji s montáží na nosnou lištu
- Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení rozvaděče energie
- Úspora servisní doby prostřednictvím rychlé výměny pojistek a komponent za provozu
- Úspora nákladů díky modularizaci rozvaděče
Struktura systému: rozvaděč energie s integrovanou přípojnicí
Systém rozvodu energie s integrovanou přípojnicí CrossPowerSystem umožňuje bezkabelové nacvaknutí bez nutnosti použití nářadí, od napájení až po hybridní spouštěče motorů. Bez nářadí, pouhým nacvaknutím se přístroje namontují na systém rozvodu energie a současně se bezpečně elektricky spojí s přípojnicí.
Flexibilní realizace funkčních řešení pro rozvaděč
Se systémem rozvodu energie lze flexibilně realizovat funkční řešení pro rozvaděč. Vyberte si ze širokého portfolia produktů a příslušenství, a vytvořte si tak individuální řešení.
CrossPowerSystem – přehled systému
CrossPowerSystem s napájením
Napájení pro systém rozvodu energie
Pro systém rozvodu energie s integrovanou přípojnicí nabízíme dvě různá napájení:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
Napájení TRIO CROSS POWER 5 A je optimální pro použití ve strojírenství. Všechny funkce a prostorově úsporná provedení jsou přizpůsobeny vysokým požadavkům v této oblasti. Pomocí přípojky push-in lze snadno a rychle připojit řídicí napětí 24 V DC.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
Napájení TRIO CROSS POWER 20 A zajišťuje spolehlivé napájení 24 V s dodatečnou ochranou díky 8 nezávislým kanálům pro odpojení v případě chyby (přetížení a zkrat) a jednoduché nastavení proudu pomocí technologie IO-Link.
CrossPowerSystem s hybridním spouštěčem motoru
Hybridní spouštěč motoru pro rozvaděč energie
Pro rozvaděč energie s integrovanou přípojnicí existují různé varianty hybridních spouštěčů motoru:
-
Varianty stand-alone jako přímé a reverzační spouštěče, s funkcí nouzového zastavení a ochrany motoru a s integrovanými pojistkami na ochranu před zkratem.
-
Varianty pro IO-Link a Interface System (IFS) způsobilé pro síťový provoz ke snadnému připojení ke sběrnicovým systémům, vždy v kombinaci s integrovanými pojistkami na ochranu před zkratem.
Adaptérové kolejnice pro systém CrossPowerSystem
Řadové svornice pro rozvaděče energie s integrovanou přípojnicí
Snadné připojení: Adaptérové kolejnice pro systém CrossPowerSystem přizpůsobíte přímo na horní nebo dolní straně desky pro rozvod energie. Díky tomu můžete na liště namontovat rozvodné bloky PTFIX a standardní řadové svornice pro rozvod energie 24 V a pro rozvody N, PE a další.