CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| horní patro | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| horní patro | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| horní patro | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| horní patro | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| dolní patro | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |