CSA
ID schválení: 13631CSA
ID schválení: 13631cUL osvědčení
ID schválení: E192998| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6,3 A | 24 - 8 | 24 - 8 | |
UL osvědčení
ID schválení: E192998| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6,3 A | 24 - 8 | ||
CCC
ID schválení: 2020322313000632UKCA-EX
ID schválení: UL22UKEX2452UEAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECExUL13.0007U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6,3 A | 0,2 - 10 | ||
ATEX
ID schválení: DEMKO14ATEX1353U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6,3 A | 0,2 - 10 | ||
CSA
ID schválení: 2725780| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6,3 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6,3 A | 24 - 8 | ||