EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| F | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 630 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 4 |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, AWG tuhé | 24 ... 18 (převedeno podle IEC) |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, AWG ohebné | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Jmenovité napětí | 630 V (Při izolačních napětích > 500 V je nutné všechny svorky uzavřít utahovacím krouticím momentem.) |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 63,5 mm |
| Hloubka na NS 32 | 52 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 47 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 54,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Způsob montáže | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 2775265 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1231 |
| GTIN | 4017918068547 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 16,154 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 16,51 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ec69ce59-49c9-4694-bea6-c04d239cb85a |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,065 kg CO2e |