EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Approval ID: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
Rozvod potenciálu, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, 1. patro, přípojení vlevo, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Pružinové připojení, 1. patro, připojení vpravo, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Typ produktu | Rozdělovač potenciálu |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 2 |
Potenciály | 8 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,56 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
1. patro, přípojení vlevo | |
Délka odstranění izolace | 10 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) | 0,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Zatěžovací proud maximální | 24 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
1. patro, připojení vpravo | |
Délka odstranění izolace | 10 mm |
válečkový kalibr | A1 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Jmenovitý proud | 17,5 A |
Zatěžovací proud maximální | 17,5 A |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Šířka | 5,2 mm |
Šířka krytu | 2 mm |
Výška NS 35/15 | 58,5 mm |
Výška NS 35/7,5 | 51 mm |
Výška | 2,008 " |
Délka | 141 mm |
Barva | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² | 0,3 kA |
Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² | 0,18 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 1 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stárnutí | |
Teplotní cykly | 192 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3031047 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BE6 |
Kód výrobku | BE6211 |
Strana katalogu | Strana 240 (C-3-2013) |
GTIN | 4017918169572 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 23 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,663 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | TR |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e |
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami |