Rozvod potenciálu - PTRVB 4-FI /BU
3270221

Rozvod potenciálu, s možností napájení až 6 mm2, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Napájecí patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: modrá


Detaily výrobku




Typ produktu Rozdělovač potenciálu
Počet pólů 2
Počet přípojek 13
Počet řad 4
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III

Zatěžovací rázové napětí 4 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,56 W

Napájení ano
Počet přípojek na jedno patro 4
jmenovitý průřez 1,5 mm²
Patro 1+2+3 nahoře 1
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Průřez vodiče tuhý 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 26 ... 14
Průřez vodiče (ohebného) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 26 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²)
Zatěžovací proud maximální 24 A (na jednu komoru při průřezu vodiče 2,5 mm²)
Součtový proud maximální 37 A (na jednu rozvodku potenciálu)
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý průřez 1,5 mm²
Napájecí patro
Poznámka Pouze lisovací kleště „CRIMPFOX 6“ jsou schváleny pro flexibilní lisování 6 mm² a koncovku vodiče.
Délka odizolování 10 mm ... 12 mm
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 6 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 10
Průřez vodiče (ohebného) 0,2 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 24 ... 10
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,2 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,2 mm² ... 6 mm²
Jmenovitý proud 32 A (Napájení, při průřezu vodiče 4 mm²)
Zatěžovací proud maximální 37 A (Napájení)
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý průřez 4 mm²
Patro 1+2+3 nahoře 1 Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 20 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,34 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,34 mm² ... 1,5 mm²
Napájecí patro Průřezy přípoje přímo zásuvné
Průřez vodiče tuhý 0,34 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] 24 ... 10
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,34 mm² ... 6 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,34 mm² ... 6 mm²

Šířka 8,3 mm
Výška NS 35/15 63 mm
Výška NS 35/7,5 55,5 mm
Délka 64 mm

Barva šedá
Barva připojovacích prvků modrá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Zkouška napěťovým impulzem
Zkušební napětí požadovaná hodnota 4,8 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška zahřívání
Požadavek na zkoušku oteplení Zvýšení teploty ≤ 45 K
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² 0,18 kA
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² 0,3 kA
Krátkodobý výdržný proud 4 mm² 0,48 kA
Krátkodobý výdržný proud 6 mm² 0,72 kA
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 1,5 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ano

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35
Zkušební síla požadovaná hodnota 1 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,14 mm² / 0,2 kg
1,5 mm² / 0,4 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškození vodiče a uvolnění
Rychlost rotace 10 ot./min
otočení 135
Průřez vedení/hmotnost 0,2 mm² / 0,2 kg
4 mm² / 0,9 kg
6 mm² / 1,4 kg
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Stárnutí
Teplotní cykly 192
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1

Způsob montáže NS 35/7,5
NS 35/15

Objednací číslo 3270221
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BE6
Kód výrobku BE6211
Strana katalogu Strana 48 (C-1-2019)
GTIN 4055626186375
Hmotnost/kus (včetně obalu) 20,57 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 20,57 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE000016Y

CSA

Approval ID: 13631

IECEE CB Scheme

Approval ID: NL-58817
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
250 V 17,5 A

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

Approval ID: E60425

KEMA-KEUR

Approval ID: 71-102890
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Jen ohebné vodiče 250 V 17,5 A 0,14 - 1,5
Jen tuhé vodiče 250 V 17,5 A 0,14 - 2,5

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty


  1. Nekonečný zásuvný můstek FBST 500-PLC RD - 2966786

    Proudová zatížitelnost maximální
    32 A
  2. Nekonečný zásuvný můstek FBST 500-PLC GY - 2966838

    Proudová zatížitelnost maximální
    32 A
  3. Nekonečný zásuvný můstek FBST 500-PLC BN - 2967976

    Proudová zatížitelnost maximální
    32 A
  4. Nekonečný zásuvný můstek FBST 500-PLC BU - 2966692

    Proudová zatížitelnost maximální
    32 A
  5. Distanční deska DP-PTRV 4 - 3270163

  6. Označovací štítek ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444

  7. Svornicová základna CDC-PTRV - 3270167

  8. Označovací štítek ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803480

  9. Montážní materiál PT-IL - 3208090

  10. Označovací štítek ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - 0803479

  11. Ovládací nástroj ST-BW 0 - 1200135

  12. Označovací štítek ZB 8,3 CUS - 8191573

  13. Redukční konektor RPS - 0201647

  14. Značkovače pro svorky TM-PTRV 4,QR:1-4 - 0803464

  15. Zástrčný můstek FBST 50-PLC RD - 1081050

  16. Značkovače pro svorky TM-PTRV 4,QR:4-1 - 0803465

  17. Zástrčný můstek FBST 50-PLC BU - 1081051

  18. Značkovače pro svorky TM-PTRV 4,QR:A-D - 0803466

  19. Zástrčný můstek FBST 50-PLC GY - 1081053

  20. Značkovače pro svorky TM-PTRV 4,QR:D-A - 0803467

  21. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH - 3270151

  22. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH 1-4 - 3270152

  23. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - 3270234

  24. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH 4-1 - 3270236

  25. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - 3270238

  26. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH A-D - 3270153

  27. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH A-D LGS - 3270235

  28. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH D-A - 3270237

  29. Zakončovací kryt D-PTRV 4 WH D-A LGS - 3270239

  30. Nosná lišta, děrovaná NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  31. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  32. Nosná lišta, děrovaná NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  33. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  34. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  35. Nosná lišta, děrovaná NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  36. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  37. Nosná lišta neděrovaná NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  38. Koncový uzávěr NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  39. Koncový držák CLIPFIX 35 - 3022218

  40. Koncový držák CLIPFIX 35-5 - 3022276

  41. Koncový držák E/NS 35 N - 0800886

  42. Koncový držák E/UK - 1201442

  43. Koncový držák E/UK 1 - 1201413

  44. Zkušební zástrčka MPS-MT - 0201744

  45. Izolační dutinka MPS-IH WH - 0201663

  46. Izolační dutinka MPS-IH RD - 0201676

  47. Izolační dutinka MPS-IH BU - 0201689

  48. Izolační dutinka MPS-IH YE - 0201692

  49. Izolační dutinka MPS-IH GN - 0201702

  50. Izolační dutinka MPS-IH GY - 0201728

  51. Izolační dutinka MPS-IH BK - 0201731


Vaše výhody

Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
Rozvodná svorka v modrém provedení pro napájení 24 V DC
Můstkovatelný rozdělovač potenciálu s možností napájení až 6 mm²