EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - Řídicí jednotka nabíjení AC
1018702

Řídicí jednotka nabíjení střídavým proudem podle normy IEC 61851-1, server k rozdělení zátěže až na 5 klientů, OCPP 1.6J prostřednictvím modemu 3G, Modbus TCP přes Ethernet, připojení čtečky RFID a elektroměru přes RS-485, dohled stejnosměrného rozdílového proudu, automatické uvolnění zástrčky při výpadku proudu

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty