PLC-RPT- 12DC/21AU - Reléový modul
2900317

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s připojením push-in a zásuvným miniaturním relé s víceřadým zlatým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí 12 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
RT-III utěsněné relé
Integrované vstupní a odrušovací zapojení
Funkční zástrčné můstky