Polovodičová relé a elektromechanická relé

Polovodičová relé a elektromechanická relé

Polovodičová relé, také nazývaná elektronická relé, se starají mj. o spolehlivé spínání v automatizaci zařízení. Vsaďte na náš široký program polovodičových a elektromechanických relé, výměnných či ve formě kompletního modulu. Vazební relé, vysoce kompaktní reléové moduly a relé pro oblasti s nebezpečím výbuchu přispívají k vysoké dostupnosti zařízení.

Více informací
Polovodičová a elektromechanická relé konstrukční řady PLC-INTERFACE

Polovodičová a elektromechanická relé konstrukční řady PLC-INTERFACE

Vysoce kompaktní reléové moduly − úzké a pro výkonné spínání

Univerzálně použitelná konstrukční řada relé PLC-INTERFACE vám nabízí mnoho různých zásuvných elektromechanických a elektronických relé.
K dostání jsou následující speciální varianty:

  • Konstrukční řada pro připojení snímačů nebo akčních členů
  • Konstrukční řada filtrů pro dlouhá řídicí vedení
  • Moduly spínačů pro manuální použití
  • Elektronická relé pro spínání bez opotřebení
  • Relé pro oblasti s nebezpečím výbuchu pro použití v zóně 2
  • Hybridní elektronické relé s dlouhou provozní životností
  • Reléové moduly pro použití v železniční průmyslu
  • Reléové moduly pro vysoké zapínací proudy
  • Zátěžové reverzační relé pro stejnosměrné motory

Vaše výhody s našimi vysoce kompaktními reléovými moduly

  • Rozsáhlý produktový program se zvláštními variantami pro speciální použití
  • Jednodušší instalace díky rozmanitému příslušenství
  • 6,2 mm úzké se zásuvným elektromechanickým a elektronickým relé
  • Jednoduchá technika připojení podle vaší volby: šroubová, pružinová nebo technika připojení push-in
  • Logické funkce s rozšířením pomocí PLC logic
  • Rychlé zásuvné spojení mezi řídicí jednotkou a relé díky adaptéru pro systémovou kabeláž
  • Vysoce kompaktní reléové moduly jsou součástí systému COMPLETE line

Nové produkty

Hybridní relé PLC-INTERFACE
Hybridní relé PLC-INTERFACE
Prodloužená životnost díky sníženému ztrátovému výkonu a úspoře místa asi 60 %

S novým polovodičovým relé PLC-INTERFACE lze spínat napětí až 250 V DC a 10 A na konstrukční šířce pouhých 14 mm. Hybridní provedení zajišťuje delší životnost a také menší ztrátový výkon a nabízí dokonalé doplnění k již existujícím hybridním variantám pro střídavé napětí. Vysoká spolehlivost, bezpečné spínání a jednoduché rozšíření funkcí i pro stávající instalace PLC-INTERFACE.

To jsou výhody

  • Prostorově úspornější asi o 60 % v porovnání se stávajícími řešeními díky konstrukční šířce pouhých 14 mm
  • Delší životnost díky inovativní hybridní technologii, kombinovaná se sníženým ztrátovým výkonem
  • Vysoká spolehlivost díky rozsáhlým zátěžovým testům a vysokým požadavkům na kvalitu
  • Bezpečné spínání různých zátěží DC díky optimalizovanému přizpůsobení mezi polovodiči a relé
  • Jednoduché rozšiřování funkcí i pro stávající instalace PLC-INTERFACE díky řešení Plug & Play

To jsou hlavní vlastnosti

  • Konstrukční šířka: 14 mm
  • Push in a šroubová technika připojení
  • Optimalizováno pro spínání stejnosměrných napětí
  • Rozsah provozní teploty do 60 °C (snížení výkonu od 40 °C)
  • Spínání stejnosměrných napětí od 12 do 250 V DC až 10 A

Polovodičová relé a elektromechanická relé konstrukční řady RIFLINE complete

Polovodičová relé a elektromechanická relé konstrukční řady RIFLINE complete

Univerzální systém průmyslových relé – od spojovacího přes časové až po náhradu za malé stykače

S univerzálními relé RIFLINE complete můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace. Bez ohledu na to, jestli chcete signály oddělit, násobit, nebo zesílit: Oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu za malé stykače. Průchodný zásuvný reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.

Vaše výhody s naším systémem průmyslových relé

  • Kompletní produktová řada, která pokrývá všechny oblasti použití pro standardní relé
  • Jednoduchá manipulace díky moderní koncepci propojení a rozvodu napětí
  • Snadné rozšíření na časové relé pomocí zásuvného funkčního modulu
  • Spolehlivý systém pro široké možnosti použití strojů a zařízení
  • Dostupné jako kompletní modul nebo modulární stavebnicový systém
  • Univerzální průmyslový reléový systém je součástí systému COMPLETE line
Vazební relé s nuceným vedením

Vazební relé s nuceným vedením

Vazební relé s nuceným vedením

Vazební relé s nuceně vedenými kontakty od společnosti Phoenix Contact jsou základními přístroji pro jednokanálové řízení. Vazební relé slouží ke galvanickému oddělení, zesílení výkonu a násobení kontaktu.

Vaše výhody s našimi vazebními relé s nuceně vedenými kontakty

  • Maximální bezpečnost s nuceně vedenými kontakty podle normy EN 50205
  • Spolehlivá výměna signálu mezi dvěma systémy s funkcí zpětného hlášení
  • Snadná manipulace díky moderní koncepci propojení a rozvodu napětí
  • Spolehlivý systém pro široké možnosti použití strojů a zařízení
  • Kompletní řada pokrývající spektrum všech standardních způsobů použití
Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu – bezpečné spínání

Reléové moduly umožňují bezpečné oddělování a spínaní signálů v oblastech s nebezpečím výbuchu. Relé mají nezbytná schválení Ex pro zónu 2 (ATEX, třída 1 odd. 2).

Vaše výhody s našimi reléovými moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

  • Použitelné v oblastech ohrožených výbuchem díky speciálním schválením
  • Flexibilita díky různým technikám připojení
  • Rychlý rozvod napětí zásuvnými můstky
  • Prostorově úsporné v provedení 6,2 mm
  • Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
  • Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu jsou součástí systému COMPLETE line
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky

Pomocná relé s modulem patice

Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky

Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.

Relé kotvy nápravy ovládá současně všechny kontakty bez zapojení páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.

Vaše výhody s našimi pomocnými relé

  • Spolehlivý provoz s dlouhou životností díky vysoké spínací schopnosti
  • Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
  • Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům