Multifunkční časové relé v mimořádně štíhlém provedení se 4 funkcemi, nastavitelný časový rozsah (0,1 s až 300 min.), 1 přepínací kontakt, přípojka Push-in
Časová relé ETD se hodí zejména pro řízení jednoduchých časových průběhů. Obzvláště prostorově úsporná jsou 6mm časová relé s pouze jednou nastavitelnou dobou a jednou pevnou funkcí. Využijte kompaktní časová relé v instalačním pouzdře pro instalaci v budovách nebo pro sériovou výrobu strojů a zařízení. Naše multifunkční relé vám poskytují volitelné časové rozsahy a funkce.
Více informacíMultifunkční časové relé v mimořádně štíhlém provedení se 4 funkcemi, nastavitelný časový rozsah (0,1 s až 300 min.), 1 přepínací kontakt, přípojka Push-in
Multifunkční časové relé v mimořádně štíhlém provedení se 4 funkcemi a nastavitelným časovým rozsahem (0,1 s až 300 min.), 1 přepínací kontakt, šroubové spojení
Kompaktní multifunkční časové relé se 4 funkcemi a s nastavitelným časovým rozsahem (50 ms – 1 h), s přípojkou push-in, 1 přepínač
Kompaktní multifunkční časové relé se 4 funkcemi a s nastavitelným časovým rozsahem (50 ms – 1 h), se šroubovým připojením, 1 přepínač
Časové relé se zpožděním odpadnutí, široký rozsah napájecího napětí 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, nastavitelný časový interval (10 ms ... 10 min), dvě možnosti konfigurace, ochrana heslem, 2 PDT, šroubové připojení.
Kompaktní zdroj impulzů s nastavitelnými časy impulzů a pauz (50 ms - 100 h), část rozsáhlé sítě, s připojením push-in, 1 přepínač
Kompaktní zdroj impulzů s nastavitelnými časy impulzů a pauz (50 ms - 100 h), část rozsáhlé sítě, se šroubovým připojením, 1 přepínač
Časové relé se zpožděním odpadnutí, široký rozsah napájecího napětí 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, nastavitelný časový interval (10 ms ... 10 min), dvě možnosti konfigurace, ochrana heslem, 2 PDT, zásuvné připojení.
Multifunkční časové relé, široký rozsah napájecího napětí od 24 V AC/DC do 240 V AC/DC, se 14 funkcemi, nastavitelný časový interval (od 10 ms do 999 h:59 min), dvě možnosti konfigurace, ochrana heslem, podpora slaboproudých kontaktů, vstupy pro bezdotykové spínače přiblížení PNP a NPN, 2 PDT, připojení push-in
Multifunkční časové relé, široký rozsah napájecího napětí 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, se 14 funkcemi, nastavitelný časový interval (10 ms ... 999 h 59 min), dvě možnosti konfigurace, ochrana hesla, podpora slaboproudých kontaktů, vstupy pro PNP a NPN bezdotykové spínače přiblížení, 2 PDTs, šroubové připojení
S chytrými multifunkčními časovými relé MACX-TR získáte výhody přesného nastavení a jednoduchého ovládání. Pomocí displeje OLED a tlačítek budete své časové procesy ovládat snadno a spolehlivě.
Úzká časová relé: Ideální k jednoduchému řízení času
Extra úzká časová relé ETD-BL s nastavitelným časem a pevně definovanými funkcemi jsou prostorově úsporným a ekonomickým řešením pro jednoduché řízení času.
Můžete také pohodlně spojovat moduly s vysoce kompaktními relé řady PLC INTERFACE ve stejném pouzdře. Zásuvné můstky a systémová kabeláž vám při tom ušetří mnoho času.
Kompaktní časová relé: Ideální pro sériovou výrobu a instalaci v budovách
Časová relé ETD-BL v kompaktním instalačním pouzdře jsou zvlášť vhodná pro použití od instalace v budovách až po sériovou výrobu strojů a zařízení.
Multifunkční časová relé: Pro všechny aplikace klasického řízení času
Multifunkční časová relé ETD nabízejí volitelné rozsahy časů a rozmanité funkce pro univerzální použití. Pouhá tři provedení stačí pro všechny možnosti použití klasického řízení času. Hlášení chyb nebo cílené vypínání částí systému: Multifunkční časová relé jsou na konstrukční šířce pouhých 22,5 mm vybavena dvěma výstupy přepínače.