Relé a optoelektronický vazební člen – pro mnoho funkcí automatizace

Relé a optoelektronický vazební člen

Relé jsou elektricky řízené spínače, které přebírají mnoho funkcí v automatizaci. Podporujeme vás při spínání, oddělování, dohledu, zesilování nebo násobení za pomoci chytrých relé a optoelektronických vazebních členů. Bez ohledu na to, zda jde o elektronické relé, elektromechanické relé, vazební relé, optoelektronický vazební člen, časové relé, nebo modul logiky, zde najdete vhodné relé pro svou aplikaci.

Více informací

Produktová řada

Reléový systém logiky PLC logic s rozšiřujícími moduly

Reléový systém logiky PLC logic Kombinujte reléové a analogové moduly s funkcemi logiky a intuitivním softwarem.

Na trhu s moduly logiky spojuje reléový systém PLC logic poprvé úroveň logiky, rozhraní a připojení pole v jednom řešení. I/O signály se spínají a řídí pouze s jedním kompaktním systémem.Kombinujte podle potřeby modul logiky s vhodnými reléovými a analogovými moduly. Modulární provedení umožňuje rozmanité možnosti použití.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly na montážní liště

Elektromechanické a elektronické reléové moduly U nás vždy najdete nejlepší řešení s reléovými moduly pro jakoukoli aplikaci nebo obor.

Spolehlivost průmyslových automatizačních zařízení je při stále častějším používání elektronických modulů čím dál důležitější. Vyberte si z našeho širokého programu elektromechanických a elektronických reléových modulů.

Časové relé na montážní liště

Časová relé Skvělé načasování: časové relé je cenově výhodnou alternativou k PLC pro řízení jednoduchých časových průběhů.

S našimi časovými relé vytvoříte snadno a levně časová řízení od několika milisekund po několik dní. Využijte výhod pohodlného nastavování zařízení pomocí ovládacích prvků na čelní straně. Bezpotenciálové výstupy přepínače zajistí rychlé chybové hlášení a cílené vypnutí. Vyberte si ze čtyř produktových řad to nejvhodnější časové relé pro své potřeby.