Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke galvanicky oddělenému připojení polního přístroje s napětím 230 V AC k digitálním vstupům Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky
Vytvořte si univerzální marshalling s flexibilním propojovacím I/O systémem VIP I/O-Marshalling. Systém spojuje řazení a zpracování signálů do jednoho řešení nezávislého na řídicí jednotce pro váš univerzální I/O systém. Výměnné vstupní a výstupní doplňky s různými funkcemi rozhraní dovolují univerzální konfiguraci jednotlivých kanálů. Universal marshalling – přenos od pole až po úroveň řízení.
Více informacíReléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke galvanicky oddělenému připojení polního přístroje s napětím 230 V AC k digitálním vstupům Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke spínání zátěží 230 V AC až do 3 A Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky Využitelný rozpojovací kontakt
Reléový modul pro základní prvky rozhraní VIP I/O-Marshalling Ke spínání zátěží 230 V AC až do 3 A Integorvaná pojistka a indikace vypadnutí pojistky Využitelný spínací kontakt
Sestava zástrčky pro použití s VIP/MSTB/D50M/BASE..., přípojky push-in
Sestava zástrčky pro použití s VIP/MSTB/D50M/BASE..., šroubová přípojení
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 22 AWG, délka 36,0 m
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 22 AWG, délka 23,0 m
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 22 AWG, délka 22,0 m
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 22 AWG, délka 17,0 m
16-kanálový kabel VIP k použití s univerzálním vstupním/výstupním rozhraním Honeywell C300, 22 AWG, délka 1,0 m