Rozpojovací svornice a nožové rozpojitelné svornice PTV

Rozpojovací svornice a nožové rozpojitelné svornice

Zejména ve zkušební a měřicí technice se používají různé řadové svornice, s nimiž je možné jednoduchým způsobem manuálně rozdělit proudové obvody. Nožové rozpojitelné svornice od společnosti Phoenix Contact jsou vybaveny snadno ovladatelným pákovým nožem. Rozpojovací základní svornice nabízejí standardizovanou rozpojovací zónu pro uchycení zástrčky pro instalaci elektronického prvku, pojistkové zástrčky, rozpojovací zástrčky nebo průchodkového konektoru.

Více informací

Výhody

  • Pohodlné rozpojení proudových obvodů díky pákovým nožovým rozpojovačům, rozpojovacím zástrčkám nebo otočnému kontaktu
  • Pohodlné měření proudu díky možnosti kontroly před a za oddělovacím místem
  • Bezpečné ovládání díky pojistce oddělovací páky v koncové pozici
  • Jednoznačná identifikace oddělovacího místa díky barevnému zvýraznění
  • Individuální osazení dělicího prvku, pojistkové zástrčky, zástrčky pro instalaci elektronického prvku a průchodkového konektoru

Nové produkty

Vícevodičové svornice s integrovaným zásuvným svodičem pro přepěťovou ochranu CLIXTRAB
Vícevodičové svornice pro přepěťovou ochranu CLIXTRAB
Ochrana bezpečnostně důležitých zařízení před bleskem

Kombinace řadových svornic a přepěťové ochrany CLIXTRAB byla koncipována pro bezpečnostně důležité aplikace. Nové vícevodičové svornice umožňují ochranu před bleskem na nejužším prostoru v aplikacích s redundantní konstrukcí a k řazení signálů.

To jsou výhody

  • Rychlé připojení vodiče díky technologii push-in
  • Snadná integrace přepěťové ochrany díky jednoduchému zásuvkovému kontaktu
  • Prostorově úsporné provedení TWIN s třemi připojovacími místy pro aplikace s redundantní strukturou napájení nebo k řazení signálů ve vnitřním zařízení
  • Prostorově úsporné provedení QUATTRO se čtyřmi připojovacími místy pro redundantní konstrukci venkovního zařízení např. k rozšíření zařízení

To jsou hlavní vlastnosti

  • Přípojka push-in
  • Jmenovitý průřez 2,5 mm²
  • Zdvojený prostor pro funkční prvek
  • Možnost zkoušení prostřednictvím měřicích bodů

Nožová rozpojitelná svornice

Nožová rozpojitelná svornice

Nožová rozpojitelná svornice

Nožové rozpojitelné řadové svornice jsou vybaveny neztratitelnými otočnými pákovými nožovými rozpojovači. Tyto nožové rozpojovače se ovládají standardním šroubovákem, díky čemuž lze proudové obvody rychle rozpojovat a zavírat např. za účelem testování. Aby se mohly zkoušky provádět s připojenými vodiči, jsou v bodech připojení integrovány odbočky pro měření. Nožové rozpojovače se zaaretují v jednoznačně detekovatelných koncových polohách, aby nedošlo k jejich neúmyslné aktivaci. Volitelné zámky sepnutí zcela zabrání aktivaci pákového nožového rozpojovače.

Rozpojovací svornice

Rozpojovací zástrčka

Rozpojovací svornice

Rozpojovací svornice jsou ve většině případů průchozí, vícevodičové nebo vícepatrové svornice s integrovanou rozpojovací zónou. Rozpojovací zóny jsou standardizované a pojmou celou řadu funkčních zástrček. Z připojení funkční zástrčky vyplývají různé druhy funkčních svornic. Díky pojistkové zástrčce se základní rozpojovací svornice stává pojistkovou svornicí. Díky zástrčce pro instalaci elektronického prvku se svornice stává svornicí s vestavěným elektronickým prvkem. Průchodkové konektory a uzávěr průchodu umožňují změnu funkce základní svornice na průchozí svornici nebo na svornici bez průchodu. Integrované rozpojovací zástrčky zase umožňují rychlý přechod mezi oběma stavy sepnutí, stejně jako pákové nožové rozpojovače nožových rozpojitelných svornic. Tento snadný přechod umožňuje např. rychlá měření jednotlivých proudových obvodů. Díky tomu je základní rozpojovací svornice pomocí připojitelné zástrčky nejvariabilnější svornicí rozvaděče.

Plánovací software PROJECT complete

Plánujte efektivně s PROJECT complete

Plánujte efektivně s PROJECT complete

Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: plánovací a označovací software PROJECT complete je inovativním řešením pro jednoduché plánování vaší svorkovnice a snadné vytvoření příslušných označení.

Software poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od přenosu dat ze schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku.