Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Využijte průchozí svornice a vícepatrové svornice od společnosti Phoenix Contact pro prostorově úsporné připojení dvou nebo více vodičů. Svornice se vyznačují flexibilním propojením a optimálními možnostmi popisu. Ke svornicím elektronického prvku jsou navíc k dispozici řadové svornice s LED diodami, blokovacími diodami nebo odpory.
Více informacíPrůchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Dvoupatrová svorkovnice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 22 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Řadová svornice pro ochranný vodič, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Řadová svornice pro ochranný vodič, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá
Pružinová svornice pro ochranný vodič, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinové připojení, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá
Technologie push X nastavuje nová měřítka v oblasti technologie připojení: Pomocí této nové technologie nyní ještě mnohem rychleji propojíte všechny typy a průřezy vodičů. Snadné ovládání bez nutnosti použití nářadí zkracuje doby montáže a otevírá cestu k automatizovanému propojení.
Průchozí svornice, vícevodičové připojení
Průchozí svornice se vyznačují dvěma body připojení a kompaktním provedením. Velký rozsah průřezu průchozích svornic umožňuje univerzální použití v každé aplikaci. Vedle standardních průchozích svornic k propojení např. měděných lanek společnost Phoenix Contact nabízí také svornice Al/CU. Univerzální svornice umožňují připojení hliníkových a měděných vodičů v jediné svornici.
Vícevodičová svornice, dvojitá přípojka
S vícevodičovými svornicemi od společnosti Phoenix Contact můžete realizovat ještě kompaktnější propojení. Vícevodičové svornice jsou průchozí svornice se třemi nebo čtyřmi přípojkami, které jsou všechny vedeny stejnou proudovou přípojnicí. Můžete tak připojit až čtyři vodiče v jednotlivém propojení na jednu svorku. Díky této konstrukci svornic je zapotřebí méně svornic a přívodů pro jedno propojení. Výsledkem je vedle lepší přehlednosti rovněž propojení, popř. rozvod napětí na užším prostoru.
Vícepatrové svornice a dvoupatrové svornice
V porovnání s vícevodičovými svornicemi umožňují vícepatrové svornice ještě větší hustotu propojení. Vícepatrové svornice jsou k dispozici až se třemi patry. V každém patře je přenášeno samostatné napětí, takže odpovídá jedné průchozí svornici. Každé patro dále obsahuje svůj vlastní prostor pro funkční prvek. Prostory pro funkční prvky většiny dvoupatrových svornic jsou navrženy tak, abyste mohli dvě patra vzájemně spojit pomocí vertikálního přemostění. Vzniká tak vícevodičová svornice na více patrech. Aby bylo možné tato přemostění realizovat, je systém CLIPLINE complete vybaven speciálními drátovými můstky. Kromě jednoduchých variant jsou k dispozici vícepatrové svornice s přípojkou PE. Patro přípojky PE nemá prostor pro funkční prvek. Svod potenciálu vede přes kovovou PE patku přímo do přípojnice.
Svornice s vestavěným elektronickým prvkem
Svornice s vestavěným elektronickým prvkem můžete použít v různých aplikacích. Zohledněny jsou i bezpečnostní požadavky: natištěná schémata zapojení nebo symboly značně snižují riziko chybného zapojení. Různé elektromechanické konstrukční prvky a elektrické konstrukční prvky svornic mají různé využití. Používají se v následujících aplikacích:
Plánujte efektivně s PROJECT complete
Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: plánovací a označovací software PROJECT complete je inovativním řešením pro jednoduché plánování vaší svorkovnice a snadné vytvoření příslušných označení.
Software poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od přenosu dat ze schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku.