Pojistková svornice, k montáži na NS 35, pro pojistkové vložky G 5 x 20
S pojistkovými svornicemi od společnosti Phoenix Contact můžete umístit pojistky s různým provedením a jmenovitými proudy. Pomocí vícepatrových variant vedete svornicí zabezpečený i nezabezpečený potenciál. Varianty pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu druhu ochrany před výbuchem Ex-nA rozšiřují oblast použití řadových svornic a doplňují program.
Více informacíPojistková svornice, k montáži na NS 35, pro pojistkové vložky G 5 x 20
Pojistková svorka s pákovým ovládáním, barva černá, pro pojistkové vložky G 5 x 20 mm, s LED indikací, pro 24 V AC/DC
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 6,3 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1 mm2, průřez: 0,2 mm2- 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: černá
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 1 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
Pojistková svorka s pákovým ovládáním, barva černá, pro pojistkové vložky G 5 x 20 mm, s LED indikací, pro 24 V AC/DC
Pojistková svornice pro pojistkovou vložku G, průřez: 0,5 - 16 mm2, AWG: 24 - 6, šířka: 12 mm, barva: černá
Pojistková svorka s pákovým ovládáním, barva černá, pro pojistkové vložky G 5 x 20 mm, s LED indikací, pro 24 V AC/DC
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
Pojistková svornice pro pojistkovou vložku G, průřez: 0,2 - 4 mm2, AWG: 26 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: černá
Pojistková svornice
Snadno přístupné pojistkové vložky lze pohodlně nasadit a vyměnit. Společnost Phoenix Contact nabízí tyto pojistkové svornice:
Na nosnou lištu můžete pomocí pojistkových svornic namontovat tyto varianty pojistek:
Speciálně pro fotovoltaiku nabízíme držáky pojistek a pojistky typu 10,3×38 mm, 10,3×85 mm maximálně do 1 500 V.
Pro zobrazení chyby existují také u těchto řadových svornic varianty se světelnou indikací.
Pojistkové zástrčky P-FU
Pojistkové zástrčky pro pojistkové vložky typu G od společnosti Phoenix Contact jsou vhodné pro použití v základních rozpojovacích svornicích, a navíc jsou obzvláště flexibilní:
Zásuvné tepelné přístrojové jističe TCP
Naše tepelné přístrojové jističe TCP poskytnou vašim indukčním spotřebičům optimální ochranu proti přetížení v systémech rozvodu proudu. Integrovaná funkce spínání přístrojových jističů umožňuje okamžité opětovné zapnutí a minimalizuje dobu odstávky vašeho zařízení.
Plánujte efektivně s PROJECT complete
Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: plánovací a označovací software PROJECT complete je inovativním řešením pro jednoduché plánování vaší svorkovnice a snadné vytvoření příslušných označení.
Software poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od přenosu dat ze schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku.