Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: Montáž se západkami, barva: modrá
Mini svornice a mikro svornice odpovídají rostoucímu trendu miniaturizace v oblasti strojírenství, konstrukce rozvodných zařízení a výroby rozvaděčů. I přes svůj malý rozměr využívají řadové svornice standardizované propojování a označovací a zkoušecí příslušenství systému CLIPLINE complete.
Více informacíPrůchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: Montáž se západkami, barva: modrá
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: Montáž se západkami, barva: šedá
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, barva: modrá
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, barva: černá/žlutá
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, barva: šedá
Mini svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: zeleno-žlutá
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: modrá
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: šedá
Mini svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: zeleno-žlutá
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: modrá
Minisvornice odpovídají rostoucímu trendu miniaturizace v oblasti strojírenství, konstrukce rozvodných zařízení a výroby rozvaděčů. Díky jejich malému provedení umožňují kompaktní rozvádění napětí na nejužším prostoru.
Minisvornice, technologie připojení push-in
Minisvornice využívají převážně malou nosnou lištu NS 15. Proto jsou tyto svornice ideální pro montáž do malých rozvaděčů, ovládacích panelů, připojovacích skříní apod. Navzdory svým miniaturním rozměrům disponují prostorem pro funkční prvek pro jednoduché rozvádění napětí. Prostor pro funkční prvek je možné osadit standardizovanými propojkami a zkušebními zástrčkami systému řadových svornic CLIPLINE complete. U variant push-in překrývá standardizované označení prostor pro funkční prvek malých řadových svornic, aby bylo možné i u takto kompaktního zařízení zaručit přehledné propojení. Tím se konstrukce zmenší o několik milimetrů. Šroubové svornice konstrukční řady MUT mají naproti tomu 2 vysoké vnější popisovací drážky pro vložení označovacího materiálu. Díky šikmému uspořádání označení, které využívají i řadové svornice UT, se také zde jedná o kompaktní svornice. Kromě průchozích svornic se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in patří do portfolia i svornice se zásuvnou zónou COMBI. Tyto svornice se optimálně hodí pro modulární a kompaktní konstrukci zařízení. Svornice COMBI využívají osvědčené zásuvné komponenty a příslušenství systému CLIPLINE complete.
Minisvornice
K mikrosvornicím od společnosti Phoenix Contact se připojují vodiče o připojovací kapacitě 0,14 až 1,5 mm². Svornice nabízejí mimořádně prostorově úsporné řešení propojení s různými způsoby montáže. Mikrosvornice můžete nasadit na nosnou lištu NS 15, nebo upevnit pomocí kolíku západky nebo uzavírací příruby přímo na montážní stěnu. Pro účely servisu a údržby mají jednotlivé řadové svornice zvláštní odbočku pro měření. Mikrosvornice jsou dostupné také jako kompaktní varianta rozvaděče napětí s různým počtem pólů. Označování jednotlivých bodů připojení se provádí samolepicími označovacími proužky.