Montážní úhelník, nerezavějící, 2A (X5CrNi-18-10): Ocel, pro osvětlení stroje PLD M 260 .../D40, Kyvný rozsah ±45°
Robustní světla stroje vytváří měřítka pro efektivní osvětlení průmyslových zařízení: s technikou LED, neoslňujícím světlem, různými možnostmi řízení, sériovým zapojením a kabeláží M12. Vyberte si vhodné světlo stroje LED s různým stupněm ochrany v rozsáhlém produktovém programu společnosti Phoenix Contact.
Více informacíMontážní úhelník, nerezavějící, 2A (X5CrNi-18-10): Ocel, pro osvětlení stroje PLD M 260 .../D40, Kyvný rozsah ±45°
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 85 °/95 °, teplota barvy 5000 K, délka 540 mm, průměr 40 mm, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 85 °/95 °, teplota barvy 5000 K, délka 365 mm, průměr 40 mm, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 40 °/80 °, teplota barvy 5000 K, délka 190 mm, průměr 40 mm, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 85 °/95 °, teplota barvy 5000 K, délka 190 mm, průměr 40 mm, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 95 °/105 °, teplota barvy 6600 K, délka 336 mm, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Kryt světla: Vyhlazený akryl, možnost natočení, včetně příslušenství pro montáž
Montážní držák, AIMgSi0,5: Hliník, pro osvětlení stroje PLD M 260 .../D40, Kyvný rozsah ±20°
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 85 °/101 °, teplota barvy 5000 K, délka 895 mm, průměr 35 mm, možnost natočení, Ztlumení, zapojitelné do série
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 40 °/80 °, teplota barvy 5000 K, délka 715 mm, průměr 40 mm, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování 40 °/80 °, teplota barvy 5000 K, délka 540 mm, průměr 40 mm, Pouzdra světla: Eloxovaný hliník, Skleněná tabule: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG, tepelně předpjaté floatované sklo), možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Stroje dnes bývají stále kompaktnější, a proto poskytují málo prostoru pro nezbytné osvětlení. Světla stroje PLD třídy 100 se stupněm ochrany IP54 se vyznačují velmi úzkým provedením. Díky jejich malým rozměrům je proto můžete ideálně integrovat do stroje.
V dodávaném držáku světla je možné světlo otáčet, a osvětlení tak optimálně nastavit. Světla poskytují obzvlášť dobré osvětlení při malých až středních vzdálenostech od osvětlené plochy. Nabízíme délky od 195 do 895 mm. Průměr variuje mezi 25 a 35 mm.
LED osvětlení strojů třídy 200 vás přesvědčí díky svému velkému dosahu, protože se ve srovnání s LED osvětlením strojů třídy 100 ideálně hodí pro střední až velké vzdálenosti od cílové plochy.
Potřebujete světlo v náročném prostředí? Díky vysoké odolnosti vůči vibracím, nárazům, chladivům i mazivům jsou světla vhodná i do nepříznivých podmínek.
Variantu s průměrem 40 mm nejlépe integrujete do nových strojů. Vnitřní prostor stroje osvítí vysoce efektivně a s velkou úsporou místa.