Osvětlení rozvaděče

Osvětlení rozvaděče

Osvětlení rozvaděče od společnosti Phoenix Contact zajišťuje optimální osvětlení vašeho rozvaděče. Instalace je vmžiku hotová. Především je i dolní třetina rozvaděče díky vysoce kvalitním optickým a prizmatickým vlastnostem nejlépe osvětlena. Vyberte ze dvou výkonových tříd a obzvláště flexibilního produktového portfolia osvětlení, které nejvíce vyhovuje vašim potřebám.

Více informací

Vaše výhody:

  • Optimální osvětlení celého rozvaděče s vysoce kvalitní optikou
  • Celosvětové možnosti použití třídy 400 díky širokopásmovému napájení
  • Schválení UL umožňuje použití také na severoamerickém trhu
  • Přípojka push-in třídy 400 umožňuje úsporu času při zavádění kabeláže
  • Vysoká životnost LED eliminuje náklady na údržbu nebo na výměnu žárovek

Nové produkty

Osvětlení rozvaděče třídy 400
Osvětlení rozvaděče nové generace
Optimálně osvětlené rozvaděče s rychlou instalací

Nové osvětlení rozvaděče třídy 400 se vyznačuje širokopásmovým vstupem a kompaktním provedením. To umožňuje mezinárodní použití. Jednoduchou a rychlou instalaci osvětlení zaručuje technika připojení push in.

To jsou výhody

  • Rozmanité možnosti použití díky širokopásmovému vstupu
  • Rozsah dodávky zahrnuje dvě různé možnosti montáže
  • Rychlá instalace díky technice připojení push-in

To jsou hlavní vlastnosti

  • Široký rozsah vstupu od 24 V do 265 V DC/AC
  • Kombinované magnetické nebo šroubové upevnění
  • Variabilní s pohybovým čidlem (PLD E 409 MS)

Osvětlení rozvaděče PLD třídy 400

Osvětlení rozvaděče třídy 400 se vyznačuje optimálním osvětlením vnitřního prostoru rozvaděče včetně jeho spodní části díky výkonné optice. Napájení s širokým rozsahem od 24 do 240 V AC/DC umožňuje celosvětové použití. Jednoduchou a rychlou instalaci osvětlení zaručuje technologie připojení push-in. Stupňovitě otočné osvětlení a možnost instalace zašroubováním a upevněním pomocí magnetu, které je součástí dodávky, vám poskytují vysokou flexibilitu. Ta je zaručena i při ovládání osvětlení. Můžete si vybrat mezi variantou s integrovaným pohybovým čidlem nebo připojení ke spínači polohy dveří.

Rozvaděč s osvětlením rozvaděče třídy 400
3D náhled produktu
Prohlédněte si všechny detaily v 3D náhledu
Prohlédněte si detaily osvětlení rozvaděče třídy 400. Pro náhled z jakékoli perspektivy můžete osvětlení v 3D náhledu libovolně otáčet.
3D náhled
3D náhled osvětlení rozvaděče třídy 400