Aktivní zakončovací odpor pro sběrnicové systémy PROFIBUS a RS-485, redundantní napájení, prořazení napájecího napětí přes konektory sběrnice na nosnou lištu, galvanické oddělení, termínování připojitelné, integrované programovací rozhraní
S opakovači polní sběrnice pro sběrnicové systémy PROFIBUS a RS 485 můžete prostorově rozšířit svoji síť nezávisle na přenosové rychlosti. Také počet účastníků lze rozšířit segmentováním pomocí repeaterů. Podle svých požadavků můžete zvýšit dosah, bezpečně přenášet s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, rozšiřovat a rozdělovat kanály. Modulární koncept umožňuje libovolné kombinace měděných a optických kanálů.
Více informacíAktivní zakončovací odpor pro sběrnicové systémy PROFIBUS a RS-485, redundantní napájení, prořazení napájecího napětí přes konektory sběrnice na nosnou lištu, galvanické oddělení, termínování připojitelné, integrované programovací rozhraní
Konvertor rozhraní, k převodu z rozhraní RS-232 (V.24) na RS-422 (V.11) a RS-485, s galvanickým oddělením, 2 kanály, pro osazení na nosnou lištu
Modulární repeater pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu pro DeviceNet/SDS/CANopen, přenosová rychlost až 1 Mbit/s. Kvalitní oddělení potenciálů mezi rozhraními, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Opakovač, k oddělení potenciálu a zvýšení dosahu v systémech sběrnice se 2 vodiči a s rozhraním RS-485, třícestné oddělení, pro osazení na nosnou lištu
Konvertor rozhraní, k převodu z rozhraní RS-232 (V.24) na TTY, s galvanickým oddělením, 2 kanály, pro osazení na nosnou lištu
Opakovač, k odělení potenciálu a zvýšení dosahu v systémech sběrnice LON se 2 vodiči a s rozhraním RS-485, třícestné oddělení, pro montáže na lištu
Konvertor rozhraní, ke galvanickému oddělení rozhraní RS-232 (V.24), 4 kanály, pro osazení na nosnou lištu
Modulární repeater pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu pro PROFIBUS do 12 Mbit/s, 4cestné oddělení, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Modulární repeater pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu ve 2drátových systémech sběrnice RS-485 do 500 kBit/s, 4cestné oddělení, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Modulární konstrukce
Měděné opakovače pro vyšší výkon systému
Modulární koncepce přístrojů PSI-MOS mimoto umožňuje libovolnou kombinaci měděných a optických kanálů: Přístroje lze rychle a snadno navzájem spojit pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu. Tím je zajištěna příčná kabeláž pro datové signály a napájecí napětí.
Opakovače polní sběrnice
S opakovači od společnosti Phoenix Contact můžete svoji síť prostorově rozšířit nezávisle na přenosové rychlosti. Také počet účastníků lze zvýšit segmentováním pomocí opakovačů polní sběrnice. Podle potřeby můžete zvětšit dosah, přenášet bezpečně s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, rozšiřovat a rozdělovat kanály. Modulární koncept umožňuje libovolné kombinace měděných a optických kanálů.
Aktivní zakončení pomocí PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Aktivní zakončení sítí PROFIBUS a RS-485: pomocí PSI-TERMINATOR-PB-TBUS – to není žádný problém.
Získáte značné výhody, mezi něž patří:
Aktivní programovací a diagnostické přístroje jsou napájeny napětím přes přípojku D-SUB. Přístroj můžete používat i jako definované servisní rozhraní ve sběrnicovém systému.