Průmyslová brána VPN ke službě mGuard Secure Cloud, komunikace IPsec prostřednictvím WLAN-Client 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, připojení antény: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Naše robustní průmyslové směrovače spojují různé sítě pomocí kabelů (směrovač LAN a směrovač NAT) nebo mobilním rádiovým spojením (směrovač 3G/UMTS/4G/LTE) pro dálkovou údržbu a zajištění vaší lokální sítě. Mnoho produktů obsahuje integrované funkce VPN a Firewall. Pro zajištění nejvyšší bezpečnosti chrání směrovače mGuard před kybernetickými útoky a škodlivým softwarem.
Více informacíPrůmyslová brána VPN ke službě mGuard Secure Cloud, komunikace IPsec prostřednictvím WLAN-Client 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, připojení antény: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), přístupový bod WiFi 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS 232 / RS 485
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), přístupový bod WiFi 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Bezpečnostní zařízení, 10/100 Mbit/s, NAT, pokročilý firewall, VPN, funkčně rozšiřitelné pomocí licencí
Směrovač dálkové údržby, 10/100 Mbit/s, NAT, VPN, firewall
Vícepásmová anténa mobilního rádiového spojení s montážním úhelníkem k venkovní montáži, 5m kabel antény s kulatým konektorem SMA, vhodná pro sítě LTE/4G a 5G
Průmyslový firewall NAT, rozsáhlé funkce NAT, inteligentní stateful inspection-firewall, v režimu Easy Protect Mode ochrana bez konfigurace, firewall asistent pro jednoduchou podporovanou konfiguraci, ověření konfigurace non blocking v testovacím režimu
Licence k lifetime update softwaru polních přístrojů FL MGUARD.
Bezpečnostní zařízení, 4G rozhraní WAN a mobilního rádiového spojení, slot SD karty, 10 VPN tunelů, inteligentní firewall s plným rozsahem funkce, router se standardem NAT/1:1-NAT, volitelně CIFS Integrity Monitoring, řízený přepínač se 4 porty, 2 sloty SIM karty, GPS přijímač
Služba mGuard Secure Remote Service poskytuje provozovatelům a výrobcům strojů vysoce zabezpečenou cloudovou infrastrukturu pro Instant Remote Services pro každý stroj a zařízení.
Produktová řada TC Router umožňuje robustní datová připojení přes mobilní sítě 4G (LTE). Nové směrovače jsou nyní dostupné také s ethernetovým portem WAN, WLAN a sériovým rozhraním.
Cloudoví klienti bezpečně připojí stroje a zařízení k portálu mGuard Secure Remote Service přes internet. Portfolio se rozšiřuje o nové varianty mobilní rádiové sítě 4G a mobilní rádiové sítě 4G plus WLAN.
Směrovač VPN pro mGuard Secure Remote Service prostřednictvím sítě:
Celosvětový dálkový přístup ke strojům
Pro dálkovou údržbu průmyslových zařízení rozšířených po celém světě nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio robustních průmyslových směrovačů pro kabelový nebo bezdrátový dálkový přístup do sítí. Tyto produkty jsou vybaveny nejmodernějšími bezpečnostními mechanismy, jako je VPN, šifrování IPsec nebo integrovaná brána firewall. Můžete se tak kdekoli a kdykoli připojit ke svým strojům a zařízením a rychle a efektivně provádět údržbu i servis.
Kybernetická bezpečnost je předpokladem pro spolehlivou síť
Kybernetická bezpečnost v průmyslu znamená ochranu zesíťovaných průmyslových systémů a zařízení před útoky, datovou špionáží a výpadky v důsledku virů, škodlivých programů a chybné obsluhy. Kybernetické útoky a malware mohou totiž způsobit velké škody: od ztráty know-how, image a dat přes finančně nákladné prostoje a personální náklady na odstranění škod až po vysoké výkupné.
Proto nabízíme bezpečnostní routery a průmyslové firewally, které se zaměřují speciálně na požadavky průmyslu a řídí datový provoz v síti: povolen je pouze požadovaný datový provoz, neoprávněným přístupům je zabráněno. Tím se zvyšuje dostupnost vašich zařízení.
Bezpečnostní routery mGuard: škálovatelná řešení dálkové údržby pro vaše zařízení
S bezpečnostními routery mGuard vytvoříte celosvětové připojení dálkové údržby VPN a zároveň zabezpečíte svou síť pomocí brány firewall. Robustní průmyslové směrovače jsou dostupné jako zařízení na montážní liště nebo jako karta PCI.
Připojení pro dálkovou údržbu lze iniciovat buď prostřednictvím portálu mGuard Secure Cloud, nebo pomocí příslušné protější stanice mGuard. Protější stanice nabízíme v několika provedeních: přenosný hardware, stolní zařízení, 19" přístroj nebo software VPN.
Na přání obdržíte routery mGuard s integrovaným rozhraním pro mobilní rádiové spojení 4G (LTE), které umožňují bezpečnou vysokorychlostní komunikaci v evropských mobilních sítích 4G, v AT&T (USA) nebo Verizon Wireless (USA). Díky rozšíření licence a funkcí jsou routery pro dálkovou údržbu navíc škálovatelné a vyvíjejí se společně s vašimi požadavky. Všechny bezpečnostní routery mGuard lze spravovat prostřednictvím centrálního softwaru pro správu mGuard Device Manager a alternativně umožňují snadné uvedení do provozu prostřednictvím SD karty.
Brána BPN k mGuard Secure Remote Service
Cloudoví klienti bezpečně připojí stroje k portálu mGuard Secure Remote Service přes internet. Tvoří cenově výhodný základ pro škálovatelnou dálkovou údržbu strojů. Můžete si vybrat, prostřednictvím jakého média má být připojení VPN navázáno. Cloudoví klienti mohou komunikovat s kabelovým připojením přes síť provozovatele jako klienti WiFi nebo prostřednictvím mobilní rádiové sítě 4G. Jsou konfigurováni pomocí mGuard Secure Remote Service a připraveni k okamžitému použití ve stroji.
Cloudoví klienti mají navíc digitální vstup a výstup. V případě potřeby tak můžete vytvořit servisní spojení s portálem mGuard Secure Remote Service a zaslat mu hlášení.
TC ROUTER – robustní směrovač infrastruktury
Směrovače mobilního rádiového spojení TC ROUTER od společnosti Phoenix Contact umožňují robustní datová spojení prostřednictvím mobilních rádiových sítí 4G. Takto vytvoříte mobilní širokopásmové připojení vysoce flexibilní lokální sítě i všude tam, kde kabelové internetové připojení není dostupné.
Ideální antény pro jednotlivé oblasti použití
Pro spolehlivou komunikaci vašich směrovačů mobilního rádiového spojení nabízí společnost Phoenix Contact vhodné antény pro mobilní rádiové spojení a anténní kabely. Vyberte si podle místa použití mezi všesměrovými anténami k montáži na rozvaděč, na stěnu nebo na sloup, nebo k přímé montáži na přístroj. Balíček doplňuje příslušenství zahrnující odpovídající přepěťovou ochranu.
Další informace o výběru vhodných antén a správné montáži nabízí náš Leták: 10 pravidel pro antény.
mGuard Secure Remote Service
Bezpečná dálková online údržba vašich strojů pomocí portálu mGuard Secure Remote Service: důvěrnost, autenticitu a integritu dat mezi účastníky zajišťuje připojení IPsec VPN. Hostitelská služba provozovaná v Německu zpřístupňuje cloud celému světu.
Bezpečnostní routery mGuard
S bezpečnostními routery mGuard získáte ty správné bezpečnostní komponenty pro průmysl. Tyto přístroje podporují mj. následující bezpečnostní funkce:
Díky rozšíření licence a funkcí jsou bezpečnostní routery mGuard navíc škálovatelné a vyvíjejí se společně s vašimi požadavky. Všechny bezpečnostní routery mGuard lze spravovat prostřednictvím centrálního softwaru pro správu mGuard Device Manager a alternativně umožňují snadné uvedení do provozu prostřednictvím SD karty.