Přijímač GNSS a časový server NTP (protokol síťového času) pro sítě Ethernet, přijímá čas, datum a polohu prostřednictvím GPS, GLONASS nebo Galileo, webová správa, napájení PoE (af) nebo 24 V DC, integrovaná anténa, stupeň krytí IP68
S konvertory rozhraní a přístrojovými servery přeměníte sériová rozhraní jako RS-232, RS-422 a RS-485 v souladu s protokolem na jiné standardy, např. Ethernet (RJ45). Brány a konvertory protokolu přeměňují různé protokoly polní sběrnice a Ethernetu (např. PROFIBUS na PROFINET), a umožňují tak jednoduchou integraci stávajících sériových přístrojů a polních sběrnic do moderních sítí Ethernet.
Více informacíPřijímač GNSS a časový server NTP (protokol síťového času) pro sítě Ethernet, přijímá čas, datum a polohu prostřednictvím GPS, GLONASS nebo Galileo, webová správa, napájení PoE (af) nebo 24 V DC, integrovaná anténa, stupeň krytí IP68
Brána pro připojení až 32 systémových účastníků INTERFACE přes PROFINET k nadřazené řídicí jednotce. Systémoví účastníci INTERFACE jsou s bránou spojeni prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, konektor sběrnice na nosnou lištu je přiložen.
Druhá generace FL COMSERVER UNI..., sériový přístrojový server k převodu sériového rozhraní 232/422/485 na Ethernet, podporuje aplikace TCP, UDP, Modbus Gateway a PPP, včetně softwaru Com Port Redirector a uživatelské dokumentace
Brána pro připojení až 32 systémových účastníků INTERFACE prostřednictvím Modbus/TCP k nadřazené řídicí jednotce. Systémoví účastníci INTERFACE jsou s bránou spojeni prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, konektor sběrnice na nosnou lištu je přiložen.
Bezpečná brána PROFINET, krytí IP 20, pro spojení dvou systémů PROFINET, až do 128 bytových standardních V/V procesních dat přes PROFINET, až 11 bytových bezpečných V/V procesních dat přes PROFIsafe
Proxy pro funkce PROFINET-RT, G4, INTERBUS-proxy se světlovodným vláknem s integrovaným 4portovým přepínačem
Brána GW MODBUS TCP/RTU... převádí sériová data Modbus/RTU nebo ASCII na Modbus/TCP. Podporuje sériové přístroje typu Client nebo Server. Obsahuje jeden port RJ45 a jeden port D-SUB-9.
Druhá generace FL COMSERVER BASIC..., sériový přístrojový server k převodu sériového rozhraní RS-232/422/485 na Ethernet, podporuje jen aplikace TCP-, UDP- , včetně CD-ROM se softwarem Com Port Redirector a s uživatelskou dokumentací (PDF)
Sériový přístrojový server ke konvertování sériových dat (RS-232/422/485) na ethernetová (RJ45). Podporuje protokoly TCP a UDP. Přesměrovací software pro port COM a ovladače pro Windows jsou k dispozici ke stažení. Obsahuje dvě přípojky RJ45 a čtyři přípojky D-SUB-9.
Brána GW MODBUS TCP/RTU... převádí sériová data Modbus/RTU nebo ASCII na Modbus/TCP. Podporuje sériové přístroje typu Client nebo Server. Obsahuje jeden port RJ45 a dva porty D-SUB-9.
Přehled variant sériových přístrojových serverů
Sériové přístrojové servery umožňují jednoduchou integraci stávajících sériových přístrojů a sběrnic do moderních ethernetových sítí.
U mnoha aplikací je na malém prostoru umístěno několik sériových přístrojů, např. u čteček čárových kódů a tiskáren. Všechny přístroje musí být připojené k ethernetu. V těchto případech ušetří použití multiportového konvertoru cenné místo v rozvaděči i peníze.
Kromě toho je možné aplikaci přizpůsobit individuálním požadavkům tak, aby různí uživatelé měli prostřednictvím jediného konvertoru přístup k různým sériovým rozhraním.
Virtuální aplikace portu COM s PC a sériovými přístroji
Sériové přístrojové servery řady GW DEVICE SERVER... se používají ke spojení sériových standardních přístrojů (obvykle s formáty souborů RAW nebo ASCII) s ethernetovými sítěmi. Přístroje můžete použít jako virtuální port COM i jako nativní ethernetový přístroj TCP nebo UDP.
Připojení libovolných protokolů ASCII na Modbus nebo EtherNet/IP™
Moduly řady GW MODBUS TCP/RTU se používají ke konverzi Modbus/RTU (resp. ASCII, sériově) na Modbus/TCP. Tyto výkonné moduly lze konfigurovat na libovolné kombinace klient Modbus – server Modbus.
Moduly řady GW MODBUS TCP/ASCII… se používají k poskytování sériových řetězců RAW nebo ASCII přístrojů, jako jsou čtečky čárových kódů, váhy nebo tagy RFID, prostřednictvím protokolu Modbus. S moduly řady GW MODBUS EIP/ASCII... můžete přeměnit tyto řetězce na EtherNet/IP™.
Integrace libovolných zařízení Modbus do protokolu EtherNet/IP™
S moduly řady GW EIP/MODBUS... můžete integrovat server Modbus do protokolu EtherNet/IP™. To umožňuje integrovat stávající účastníky Modbus do rozšířeného ethernetového protokolu EtherNet/IP™.
Výkonný přístup k signálům HART pomocí ethernetu
Moduly řady GW PL sestávají z modulu hlavice a až pěti rozšiřujících modulů. Tyto moduly umožňují snadnou parametrizaci a monitorování polních přístrojů HART prostřednictvím ethernetových sítí.
Připojení ethernetu probíhá prostřednictvím HART-IP, Modbus/TCP nebo PROFINET. Díky modulárně konstruovaným branám HART-Ethernet můžete připojit až 40 přístrojů.
Otevřená architektura NAMUR
Hlavní stanice GW PL ETH/UNI komunikuje prostřednictvím rozhraní OPC UA podle koncepce otevřené architektury NAMUR (NOA). Zařízení funguje jako datová dioda k předávání diagnostických a procesních dat z polních přístrojů HART do jakéhokoli cloudového systému.
Analýzou a zpracováním získaných dat se kontroluje efektivita procesu. V případě potřeby se informace vrátí do systému ERP, aby se např. automaticky generovaly úkoly údržby. Systémy spravující procesy při tom nejsou nijak ovlivněny ani ohroženy.
Proxy pro INTERBUS
Chcete zapojit aplikaci INTERBUS do sítě PROFINET? Pak je vhodným řešením FL NP PND-4TX IB. Přístroj bezproblémově parametrizujte pomocí svého aktuálního programovacího nástroje. Integrovaný přepínač využijte v rozvaděči jako uplink k řídicímu systému nebo v poli pro sériové zapojení.
Proxy pro PROFIsafe
Jedinečné: používejte PROFIsafe kompletně a nad rámec hranic sítí.
Brána PROFIsafe od společnosti Phoenix Contact umožňuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma sítěmi PROFINET. To znamená, že funkční bezpečnost realizujete jako koncept nouzového vypnutí přesahující zařízení od kteréhokoli výrobce.
Průmyslový časový server pro ethernetové sítě
FL Timeserver NTP od společnosti Phoenix Contact je alternativou k internetovým časovým službám a veřejným serverům s protokolem síťového času.
Vzhledem k nastupujícímu síťovému propojení různých členů sítě je stále důležitější poskytovat přesný čas. Záznamy protokolu na různých zařízeních by se měly zobrazovat synchronně nebo by se měla časová razítka do videozáznamů ukládat správně.
V sítích bez přístupu k internetu se používá odolný časový server, v případě selhání připojení k internetu se používá záložní časový server. Průmyslový časový server FL TIMESERVER NTP poskytuje časové informace prostřednictvím protokolu NTP v síti ethernet. Nezávisle na ostatních službách NTP a bez připojení k internetu je čas přenášen prostřednictvím GPS, Galileo nebo GLONASS. Robustní pozdro se stupněm ochrany IP68 s integrovanou anténou a napájením PoE vám umožní snadno instalovat zařízení pod širým nebem.
Brána PROFIBUS PA
Na výběr je pět hlavních stanic pro různé případy použití. Přístroje se opatří adresou PROFIBUS PA pomocí DIP přepínače – jednoduše a bez programování.
Pro rozšíření nabízíme analogové a digitální V/V a digitální vstupní modul NAMUR. Přiřazení vstupů a výstupů rozšiřujících modulů pak probíhá jednoduše pomocí rýhovacích koleček.
Sériová brána HART
Sériový přístup založený na RS 485 nebo ethernetu (v závislosti na aplikaci) možný na všech digitálních datech z přístrojů HART.
Pro časově nekritické případy můžete použít obvyklé sériové brány RS 485. Každá brána umožňuje připojení až 32 přístrojů. Výměna dat probíhá sériově, protože komunikace se realizuje prostřednictvím pouze jednoho klienta HART.
Ethernetová brána HART
Sériový přístup založený na RS 485 nebo ethernetu (v závislosti na aplikaci) možný na všech digitálních datech z přístrojů HART.
Ethernetová brána HART nabízí přístup PROFINET, Modbus TCP/IP a HART-IP ke 40 přístrojům. Pro co možná nejrychlejší předávání dat HART prostřednictvím Ethernetu disponuje každé připojení přístroje vlastním klientem HART.
Při použití sítě Modbus TCP/IP je mimoto možné poskytnout 4 digitální vstupy a 4 digitální výstupy.